Placa de Display XIAO ePaper EE04 com o SenseCraft HMI
Introdução
SenseCraft HMI é a poderosa plataforma de design de interface baseada em nuvem da Seeed Studio que permite criar interfaces visuais profissionais para dispositivos com tela sem necessidade de programação. Com um editor intuitivo de arrastar‑e‑soltar, modelos pré‑construídos e recursos de design com IA, o SenseCraft HMI facilita transformar seu hardware em belos painéis de informação, dashboards, sinalização digital e painéis de controle.
Com o lançamento da XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04, esse recurso vai ainda mais longe. Com base na potência do SenseCraft HMI, a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 se integra perfeitamente à plataforma, permitindo que os usuários projetem e implementem interfaces visuais personalizadas com facilidade. Com essa integração, você pode criar dashboards elegantes e de baixo consumo em ePaper, painéis de informação ou displays para casa inteligente diretamente no editor SenseCraft HMI — tudo isso sem escrever uma única linha de código.

Visão Geral do Hardware
Este tutorial utiliza a XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) - EE04 emparelhada com o display E-Ink Spectra™ 6 de 7,3" para concluir os exercícios práticos.
| XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 | 7.3" spectra™ 6 E-Ink |
|---|---|
![]() | ![]() |
Tipos de Display ePaper Suportados
Esta XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 oferece duas opções de conectores — 24 pinos e 50 pinos — suportando vários tamanhos de tela. Escolha a que corresponda ao seu display na lista abaixo.

Conector de 24 Pinos
- Display ePaper de 1,54 polegadas - Monocromático 200x200
- Display ePaper de 2,13 polegadas - Flexível Monocromático 212x104
- Display ePaper de 2,13 polegadas - Quatro Cores 212x104
- Display ePaper de 2,9 polegadas - Monocromático 128x296
- Display ePaper de 2,9 polegadas - Quatro Cores 128x296
- Display ePaper de 4,2 polegadas - Monocromático 400x300
- Display ePaper de 4,26 polegadas - Monocromático 800x480
- Display ePaper de 5,83 polegadas - Monocromático 648x480
- Display ePaper de 7,5 polegadas - Monocromático 800x480

Ao usar a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04, certifique‑se de configurar o jumper de acordo com o tipo de display ePaper:
- Para displays ePaper de 24 pinos → ajuste o jumper para 24 pinos
⚠️ Usar uma configuração de jumper incorreta pode fazer com que o ePaper não exiba nada ou mostre conteúdo anormal. Sempre verifique a posição do jumper antes de ligar.
Conector de 50 Pinos

Ao usar a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04, certifique‑se de configurar o jumper de acordo com o tipo de display ePaper:
- Para displays ePaper de 50 pinos → ajuste o jumper para 50 pinos
⚠️ Usar uma configuração de jumper incorreta pode fazer com que o ePaper não exiba nada ou mostre conteúdo anormal. Sempre verifique a posição do jumper antes de ligar.
Primeiros Passos
Use a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 para criar rapidamente seu próprio projeto HMI interativo. Basta conectar a placa, abrir o SenseCraft HMI e começar a projetar sua interface diretamente no navegador — sem necessidade de codificação.
Registro no SenseCraft HMI
Primeiro, clique no botão no canto superior direito para se registrar em uma conta na plataforma SenseCraft HMI.

Gravação de Firmware da Placa de Display XIAO ePaper EE04
Após concluir o registro, clique em “Tools” na barra de menu para entrar na seção de gravação de firmware.

Atualmente, a XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 oferece suporte às seguintes telas ePaper:
- Display ePaper de 1,54 polegadas - Monocromático 200x200
- Display ePaper de 2,13 polegadas - Flexível Monocromático 212x104
- Display ePaper de 2,13 polegadas - Quatro Cores 212x104
- Display ePaper de 2,9 polegadas - Monocromático 128x296
- Display ePaper de 2,9 polegadas - Quatro Cores 128x296
- Display ePaper de 4,2 polegadas - Monocromático 400x300
- Display ePaper de 4,26 polegadas - Monocromático 800x480
- Display ePaper de 5,83 polegadas - Monocromático 648x480
- Display ePaper de 7,5 polegadas - Monocromático 800x480
- Display ePaper Spectra6 de 7,3 polegadas 800x480
Nesta página, você encontrará firmware de tutorial para dois modelos de display ePaper: o Display Colorido de 7,3” (800×480)
Se você quiser usar um display ePaper de tamanho diferente, basta seguir os mesmos passos abaixo.
- Display Colorido de 7,3 800*480
Setp 1 . Select o 7.3 "Full Color Display 800*480

Setp 2 . Selecione o firmware mais recente EE04_7_3_color_1.0.5
A plataforma SenseCraft HMI é atualizada regularmente, e novas versões de firmware são lançadas de tempos em tempos.
Certifique‑se de selecionar e usar a versão de firmware mais recente para garantir a melhor compatibilidade e desempenho.

Setp 3 . Clique em Flash para enviar o firmware 7.3” Full-Color Display (800×480) para a XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) - EE04.
Após clicar em Flash, a plataforma exibirá uma janela de seleção de porta. Escolha a porta correspondente à sua XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) - EE04 para estabelecer a conexão.
- Full Flash : Habilitar Full Flash apaga todas as informações armazenadas no dispositivo, incluindo redes Wi‑Fi e dados de painéis do usuário.
Se nenhuma porta aparecer, basta pressionar o botão RESET na placa para atualizar a conexão.

Setp 4 . Verifique a Saída do Display
Depois que o firmware for gravado com sucesso, o display ePaper piscará brevemente e, em seguida, exibirá a seguinte tela. Você verá dois códigos QR, cada um levando a uma página diferente quando escaneado.
-
Guia do Usuário: Acesse a seção HMI Basic Usage no wiki.
-
Configuração de Wi-Fi: em Configurações de Rede Local, configure seu dispositivo para se conectar ao SenseCraft HMI.

A configuração ainda não está concluída. Continue seguindo as etapas abaixo até Network Setup para finalizar a configuração.
Configuração de Rede
Setp 1 . Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi do Kit DIY de ePaper a partir do seu smartphone ou computador. O nome do AP aparecerá na tela (nenhuma senha é necessária). As credenciais da rede são XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04

Setp 2 . Depois de conectado, escaneie o código QR acima da tela de tinta; seu telefone deve redirecionar automaticamente para a página de configuração de Wi-Fi. Caso contrário, abra um navegador e acesse 192.168.4.1.

Setp 3 . Selecione sua rede Wi-Fi local e insira a senha, depois clique em Connect.
A XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 só suporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz, não 5 GHz ou outras bandas.
Setp 4 . Após a conclusão da conexão, a tela exibirá o código de pareamento correspondente.

Adicionar à Plataforma SenseCraft
Setp 1 . Acesse a seção Workspace e clique em Add Device.

Setp 2 . Dê um nome ao seu dispositivo, insira o código de pareamento exibido na tela do dispositivo e clique em Create.

Setp 3 . Após concluir o pareamento, você poderá ver o nome do seu dispositivo em Workspace.

Agora que conectamos com sucesso a XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) - EE04 ao nosso dispositivo, podemos começar a explorar os recursos básicos no SenseCraft HMI.
Criando Dashboard
A XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 se integra perfeitamente à plataforma SenseCraft HMI, que oferece ferramentas poderosas para criar e personalizar conteúdo para seu dispositivo. Em vez de detalhar operações passo a passo aqui, vamos explorar os principais recursos da plataforma para ajudar você a entender o que é possível.
Esta demonstração usa uma tela de 7,3 polegadas como exemplo. Se for substituir por um tamanho diferente, observe o seguinte:
- Confirme a orientação do cabo flex da tela (frente e verso).
- Verifique se a quantidade de pinos corresponde.
- Use a tampa de proteção do tamanho correspondente.
- Evite dobrar ou flexionar excessivamente ao instalar o cabo flex.
Recursos do SenseCraft HMI
Em seguida, vamos explorar os cinco recursos básicos do SenseCraft HMI com exemplos simples de uso. Para obter informações mais detalhadas, clique em SenseCraft HMI Overview abaixo para explicações detalhadas de recursos adicionais.
AI Generator
Deixe a inteligência artificial projetar seu dashboard! Basta descrever quais informações você quer exibir, e o AI Generator criará automaticamente um layout atraente e funcional. Isso é perfeito para gerar rapidamente displays de clima, calendários, listas de tarefas ou painéis informativos sem trabalho manual de design.
Saiba mais sobre AI Generatorllery

Resultado no Display ePaper

Display ePaper de 7,3 polegadas
Gallery
Transforme sua XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 em uma moldura digital com o recurso Gallery. Envie suas imagens favoritas e a plataforma as otimizará para o display ePaper. Crie apresentações de slides com tempos de transição personalizados.
Saiba mais sobre Gallery

Resultado no Display ePaper

Display ePaper de 7,3 polegadas
Canvas
Crie o seu dashboard do zero com o Canvas, uma interface de arrastar e soltar que oferece vários elementos:
- Blocos de texto com fontes e tamanhos personalizáveis
- Espaços reservados para imagens
- Widgets para hora, data e clima
- Ferramentas de visualização de dados
- Formas e divisores para organização do layout
Saiba mais sobre Canvas

Resultado no Display ePaper

Display ePaper de 7,3 polegadas
Integração de Feed RSS
Mantenha-se atualizado com suas fontes de notícias ou sites favoritos adicionando feeds RSS ao seu dashboard. O recurso RSS permite exibir manchetes, resumos ou artigos completos de múltiplas fontes.
Você precisa copiar o hiperlink aqui. Abaixo estão duas opções recomendadas:
Saiba mais sobre RSS Feed Integration


Resultado no Display ePaper

Display ePaper de 7,3 polegadas
Exibição de Conteúdo Web
Deixe a inteligência artificial projetar o seu painel! Basta descrever quais informações você deseja exibir, e o Gerador de IA criará automaticamente um layout atraente e funcional. Isso é perfeito para gerar rapidamente exibições de clima, calendários, listas de tarefas ou painéis informativos sem trabalho manual de design.
Saiba mais sobre Web Content Display

Resultado no Display ePaper

Display ePaper de 7,3 polegadas
Referências e Recursos
SenseCraf HMI
- Primeiros passos com SenseCraft HMI: Obtenha uma compreensão mais profunda de como usar o SenseCraft HMI para ajudá-lo a maximizar seus recursos e aprimorar seus projetos.
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.