Kit de Breakout ESP32

Este é o kit de breakout especialmente projetado para ESP32; ele contém uma placa de breakout e pinos de cabeçalho. As dimensões são 53mmx38mmx1.2mm. A placa de breakout com conectores fêmea com passo de 2,54mm permite que você conecte facilmente os pinos do ESP32 a ela. Também fornecemos 2 conectores Grove neste kit para enriquecer a expansibilidade do ESP32.
Lista de Peças
nota
As peças do kit não são soldadas.

| Nome da Peça | Qtd |
|---|---|
| Conector Grove de 4 pinos | 2 |
| Header macho 2,54 de 4 pinos | 2 |
| Header macho 2,54 de 10 pinos | 4 |
| Header fêmea 2,54 de 10 pinos | 4 |
| PCB | 1 |
Mapa de Pinos
dica
Clique para ver a imagem em tamanho maior.
Primeiros Passos
- Primeiro, você precisa adquirir o ESP-32S Wifi Bluetooth Combo Module.

- Em segundo lugar, solde o módulo ESP32 no kit de breakout.
- O kit montado fornecerá uma solução sem fio de Wi-Fi e Bluetooth de desempenho ultra alto e consumo de energia ultrabaixo.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Esquemáticos e PCB do Kit de Breakout ESP32 em formato EAGLE
- Esquemáticos do Kit de Breakout ESP32 em formato PDF
- PCB do Kit de Breakout ESP32 em formato PDF
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.