Pular para o conteúdo principal

Controlador de Borda com Tecnologia Raspberry Pi

EdgeBox-RPI-200 não é apenas um gateway industrial raspberry pi/linux e gateway IIoT, mas também um controlador de computação de borda tudo-em-um baseado em Raspberry Pi que combina múltiplos propósitos industriais. Projetado como um hardware industrial robusto e de alta escalabilidade, equipado com ricos recursos de E/S e suportado pelo grande ecossistema de software industrial do Raspberry Pi, é uma escolha ideal para automação inteligente e soluções de Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Aplicação do EdgeBox RPI 200

Borda Industrial

N3uron

EdgeBox RPi 200 com N3uronConecte AWS IoT Core com N3uron
Crie facilmente pipelines de dados bidirecionais entre sistemas OT e IT com o N3uron, consolidando e visualizando dados operacionais em uma única fonte. Aprenda a instalar e acessar o N3uron usando o EdgeBox RPi 200. Integre rapidamente a AWS e o N3uron em minutos com este tutorial, explorando a interface entre a plataforma N3uron Edge IIoT e o AWS IoT Core. Desbloqueie todo o potencial dos seus dados industriais com conectividade em nuvem perfeita.
Conecte N3uron com Dispositivos com Suporte a MQTT e ModbusConecte N3uron com BACnet no EdgeBox RPi 200
Melhore o gerenciamento da planta com o Edge Box RPi 200 e o N3uron Duo, aproveitando conectividade robusta e capacidades de manipulação de dados. Este Wiki orienta você na conexão com Modbus TCP e MQTT para uma integração industrial perfeita. Descubra o poder do BACnet em Sistemas de Gerenciamento Predial com o N3uron, aprimorando a aquisição e o gerenciamento de dados para interoperabilidade perfeita. Utilize BACnet TCP com o Simulador de Sala YABE para visualizar e testar dispositivos BACnet, garantindo soluções BMS robustas e flexíveis.

Node-RED

Primeiros Passos com Edge Box e Node-RedEdge Box RPi 200 com Node Red e MQTT
Descubra como instalar e configurar o Node-RED no EdgeBox RPi 200, transformando-o em uma ferramenta versátil para conectar hardware, APIs e serviços online. Utilize o editor de fluxos baseado em navegador e intuitivo para integrar vários componentes de forma contínua usando uma rica paleta de nós. Explore a instalação do broker Mosquitto e aprenda a trabalhar com o Node-RED para assinar e publicar tópicos MQTT neste wiki. Ideal para aplicações de IoT, o MQTT permite uma troca de dados eficiente e em tempo real com baixa largura de banda em redes não confiáveis.
Edge Box RPi 200 com Node Red e Modbus TCPEdge Box RPi 200 com Node Red e Modbus RS485
Aprenda a trabalhar com Modbus TCP no Edge Box RPi 200 usando Node-RED neste wiki. Descubra como o Modbus TCP estende o protocolo para redes Ethernet, permitindo velocidades de comunicação mais rápidas e integração perfeita com a infraestrutura moderna de TI. Aprenda a configurar a comunicação Modbus RTU com o Edge Box RPi 200, um gateway IoT industrial baseado em Raspberry Pi. Este wiki orienta você no uso do Node-RED, uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxos, para integrar dispositivos Modbus RTU a redes modernas.
Edge Box RPi 200 com Node Red e BACnet TCPEdge Box RPi 200 com Node Red e InfluxDBEdge Box RPi 200 com Grafana
Descubra as vantagens do BACnet IP em Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) com este wiki, com foco na integração com Node-RED. Aprenda como obter melhor escalabilidade, instalação e manutenção mais fáceis e aproveitar a infraestrutura de rede existente usando Node-RED e BACnet IP.Implante o InfluxDB em um Edgebox RPi 200, um controlador de borda alimentado por Raspberry Pi, para coleta e análise robustas de dados de séries temporais na borda da rede. Este guia detalha as etapas para instalar, configurar e usar o InfluxDB, permitindo o gerenciamento eficiente e insights em tempo real para aplicações de IoT.Aprenda como instalar o Grafana em um EdgeBox RPi 200 alimentado por Raspberry Pi neste wiki, transformando seus dados em visualizações esclarecedoras. Conecte o Grafana a um banco de dados InfluxDB existente e crie um dashboard ilustrativo para aprimorar o desempenho do sistema, agilizar a solução de problemas e tomar decisões informadas com ferramentas de monitoramento poderosas.

Ignition Edge

Edgebox RPI 200 Primeiros Passos com Ignition Edge
Ignition Edge da Inductive Automation®: soluções de software Ignition® sob medida e leves para dispositivos de campo e dispositivos OEM na borda da rede. Simplifica e torna a computação de borda mais acessível, permitindo a extensão contínua da coleta de dados, visualização e gerenciamento de sistemas até a borda da rede.

Codesys

Codesys para Edge Box RPi 200
O wiki usa Codesys Development System V3 para programar o EdgeBox-RPI-200, um CLP baseado em Raspberry Pi. Ele instala o runtime CODESYS Control for Raspberry Pi MC. Codesys é um software IEC 61131-3 para programação de controladores industriais.

Gerenciamento de Frotas

Configuração do balena OS no EdgeBox RPi 200Primeiros passos com NEQTO Engine no EdgeBox
Balena: plataforma IoT para desenvolvedores implantarem e gerenciarem aplicações em frotas de dispositivos. Suporta diversas arquiteturas, permitindo atualizações fáceis e operação segura e confiável dos dispositivos em campo. Aprenda como implantar o NEQTO no Edgebox RPi 200 neste tutorial, permitindo o gerenciamento remoto de software leve e seguro em dispositivos de borda. Utilize os conectores de plataforma prontos para uso e o gerenciamento de ciclo de vida do NEQTO para uma integração AIoT perfeita com servidores locais ou em nuvem.

Soluções em Nuvem

Integração do AWS IoT Core com EdgeBox RPi 200
Aprenda como conectar seu Edge Box RPi 200 à nuvem AWS IoT neste guia abrangente. Aproveite o AWS IoT Core para gerenciamento seguro de dispositivos e comunicação contínua, permitindo o desenvolvimento de aplicações inteligentes e conectadas dentro do ecossistema AWS.

Guia de Hardware

EdgeBox RPi 200 com Módulo LoRaWAN®EdgeBox RPi 200 inicializando a partir de Mídia Externa
WM1302: Módulo de gateway LoRaWAN® de próxima geração no formato mini-PCIe. Alimentado pelo chip LoRaWAN® de banda base Semtech® SX1302, ele aprimora a transmissão sem fio de longa distância com maior sensibilidade, menor consumo de energia e temperatura de operação reduzida. O wiki abrange os detalhes de instalação e uso. Este tutorial orientará você sobre como inicializar seu EdgeBox RPi 200 a partir de uma fonte USB ou de uma unidade SSD NVMe, aprimorando o desempenho e as capacidades de armazenamento. Siga as etapas para configurar e otimizar seu EdgeBox para uma operação eficiente e confiável.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...