Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos Edge Box RPI-200

Introdução

A série EdgeBox-RPI-200 funciona como um controlador de computação de borda industrial tudo-em-um baseado em Raspberry Pi, voltado para diversas aplicações industriais. Com alta escalabilidade e hardware robusto, integra-se perfeitamente ao amplo ecossistema de software industrial do Raspberry Pi. Isso o torna uma escolha ideal para automação inteligente e soluções de Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Controladores de borda, como alternativas versáteis aos PLCs e PACs tradicionais, atendem tanto às necessidades de tecnologia operacional (OT) quanto de tecnologia da informação (IT) por meio de sistemas operacionais cuidadosamente projetados. Eles garantem tempo de execução determinístico e fornecem um ambiente de computação para tarefas avançadas como análises, aumentando a utilidade em vários cenários industriais. Com a força de trabalho atual familiarizada com linguagens de programação modernas e ambientes de kits de desenvolvimento devido à era dos smartphones, os controladores da série EdgeBox-RPI-200 oferecem uma interface amigável. Seu formato compacto permite operação em tempo real e controle de múltiplos processos, atendendo a diversos propósitos industriais, incluindo PLCs, PACs, gateways IIoT, servidores OPC UA e PCs industriais.

Recursos

Controlador Tudo-em-Um: Integra funções de PLC, PAC, gateway IIoT, servidor OPC UA e PC industrial.

Processadores Poderosos: Raspberry Pi Compute Module 4 com 4GB de RAM, 16GB eMMC. Operação em tempo real, suporte a múltiplos processos.

Interfaces e IO Ricos: Suporta vários protocolos industriais.

Capacidades de Comunicação: Conectividade sem fio, Ethernet Gigabit. Compatível com múltiplos serviços em nuvem.

Design de Hardware Robusto: Dissipador de calor em alumínio, trilho DIN 35mm, montagem em parede.

Ecossistema Raspberry Pi: Compatível com Codesys, Node Red, MQTT, OPC UA, Ignition, etc.

Especificações

ParâmetrosDetalhes
Básico
Núcleo da CPURaspberry Pi CM4 de 4 núcleos
Memória1GB 2GB 4GB 8GB
Armazenamento8GB16GB 32GB
Sem fioWiFi
2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac equipado
BluetoothBluetooth 5.0, BLE equipado
CelularMini-PCIe com suporte a 4G LTE (Quectel EC20/EC25 testado)
LoRa®Mini-PCIe com suporte a LoRaWAN® (Seeed WM1302 testado)
Interface
Ethernet1000M RJ45 *1
HDMIHDMI 2.0 até 4k@60fps
USBUSB2.0 A*2
Serial RSRS485 *1 (Isolado)
RS232 *1
Soquete M.2Placa SSD NVME 2242
DI2 (Isolado)
Tensão de entrada CC - 24V, Corrente - 1000mA
DO2 (Isolado)
Tensão de saída - abaixo de 60 V, capacidade de corrente - 500 mA
Recursos Extras
Fonte de AlimentaçãoCC 12V - 36V
RTCRTC
Watch Dog TimerIndependente
Chip de CriptografiaAtecc608a (opcional)
Fonte de Alimentação IninterruptaUPS (opcional)
Temperatura de Operação-20 a +60 °C
CertificaçãoRoHS, CE, FCC, TELEC, UKCA

Ecossistema de Software Industrial Raspberry Pi

Com o excelente ecossistema de software industrial Raspberry Pi, você verá que o EdgeBox possui amplo suporte de software e plataformas autônomas.

Visão Geral de Hardware

Diagrama de Blocos

Conector Phoenix Multifuncional

Primeira Inicialização

Passo 01: Conecte os fios de alimentação aos pinos número 1 e 2. O pino número 1 é para energia e o pino número 2 é para terra.

nota

O sinal PE é opcional. Se não houver EMI presente, a conexão PE pode ficar aberta.

Passo 02: Em seguida, conecte um cabo Ethernet. A configuração final pode se parecer com isto

Passo 03: Depois disso, talvez seja necessário identificar o endereço IP. Para fazer isso, considere usar um software de varredura de IP ou você pode usar a interface web do roteador. Depois de localizado, utilize SSH para estabelecer comunicação com o Edge Box 200.

nota

O nome de usuário é pi e a senha é raspberry

O Edge Box-200 chega até você com o Raspberry Pi OS pré-instalado. Você pode usar um cabo HDMI para conectar seu monitor e usar também a interface gráfica do usuário. Para simplificar, podemos usar o servidor VNC.

Para isso, no terminal digite:

sudo raspi-config
nota

Para uma instalação nova do sistema operacional, você precisará adquirir uma placa de desenvolvimento mínima que inclua a função de selecionar o modo de boot para o Raspberry Pi CM4. A Dual Gigabit Ethernet NICs Carrier Board é perfeita para esse propósito.

Passo 04: Em seguida selecione a opção de interface

Passo 05: Depois selecione VNC e habilite-o

Passo 06: Em seguida reinicie o EdgeBox

sudo reboot

Então, usando sua rede local e seu PC no qual está instalado o Real VNC, você pode interagir diretamente com a GUI do Edge-box 200 RPi.

Interfaces

Portas Seriais (RS232 e RS485)

Às vezes, pode ser necessário se comunicar com protocolos RS232 ou RS485 com um cliente. O EdgeBox RPI 200 possui portas separadas para comunicação serial. As conexões são as seguintes:

nota

O resistor de terminação de 120 Ohms para RS485 foi instalado internamente. O sinal RS485_GND é isolado do sinal “GND”. Se for utilizado um cabo par trançado blindado, o RS485_GND é conectado à blindagem.

DI&DO

Duas entradas digitais isoladas e duas saídas digitais podem ser conectadas ao dispositivo EdgeBox RPI 200. O pinout é mostrado abaixo

Para entender melhor essas conexões, consulte o diagrama abaixo

nota
  • A tensão CC para entrada é 24V (+- 10%).
  • A tensão CC para saída deve ser inferior a 60V, a capacidade de corrente é 500mA.
  • O canal 0 e o canal 1 de entrada são isolados entre si
  • O canal 0 e o canal 1 de saída são isolados entre si

Recursos Adicionais

Suporte Técnico

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...