Introdução aos Essenciais
Esta seção inclui placas essenciais criadas pela Seeed.
Lista de Produtos
Aqui está a lista das placas Seeeduino que você pode encontrar no Seeed WiKi. A lista será constantemente atualizada.
- Conversor de Energia CC - CC Ajustável (1V - 12V1.5A)
- Detector de Bateria com Íon de Lítio Polímero 1050mAh 3.7V
- Detector de Bateria com Íon de Lítio Polímero 5100mAh 3.8V
- Lipo Rider Pro
- Lipo Rider V1.3
- USB Para Uart 5V
- USB Para Uart 5V/3V3
- Caixa unibody para Galileo Gen2
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.