Shield Ethernet
O Arduino Ethernet Shield permite que uma placa Arduino se conecte à internet. Ele é baseado no chip ethernet Wiznet W5100/W5200, que fornece uma pilha de rede (IP) capaz de utilizar tanto TCP quanto UDP. Use a biblioteca Ethernet para escrever sketches que se conectem à internet por meio de um conector RJ45 Ethernet.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Seeeduino Ethernet | Ethernet Shield V1.0 | Ethernet Shield V2.0 |
Aqui está uma lista de comparação entre as várias versões do Ethernet Shield:
| Parâmetro | Seeeduino Ethernet | Ethernet Shield V1.0 | Ethernet Shield V2.0 |
|---|---|---|---|
| Tensão de Funcionamento | +6.2V~+13V | +5V | +5V |
| Modo de Controle | equipado com um chip MEGA328P (não precisa de seeeduino/Arduino) | Controle por seeeduino/Arduino | Controle por seeeduino/Arduino |
| Controlador Ethernet TCP/IP | Wiz5100 | Wiz5100 | Wiz5200 |
| Fonte de alimentação | modo de alimentação externa | pino de 5V do Arduino/Seeeduino | pino de 5V do Arduino/Seeeduino |
| Shield Padrão | Sim | Não | Sim |
| Soquete para Cartão SD | Suporta cartão Micro SD em FAT16 ou FAT32, armazenamento máximo de 2GB. | Não | Suporta cartão Micro SD em FAT16 ou FAT32, armazenamento máximo de 2GB. |
| Conector Grove | Conector UART e IIC | Não | Conector UART e IIC |
| **Conector Ethernet ** | RJ45 mínimo | RJ45 padrão | RJ45 mínimo |
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.