Ethernet Shield V1.0

O Ethernet Shield permite instantaneamente a conectividade à internet para projetos com Arduino. Um controlador ethernet Wiz5100 integrado lida com até quatro conexões TCP e UDP; basta empilhá-lo em um Arduino para criar seus próprios dispositivos em rede. Verifique facilmente o status da conexão com os LEDs indicadores on-board. Estenda ainda mais o seu projeto com duas fileiras extras de pinos que se conectam a shields e placas de prototipagem.
Modelo: ARD124B2P
Recursos
-
Compatível com Arduino padrão e Arduino Mega
-
Compatível com a biblioteca Arduino Ethernet
-
Conector ethernet RJ45 padrão
-
Buffer interno de 16K bytes
-
LEDs indicadores para todas as funções
-
Botão de reset de fácil acesso
-
Cabeçalhos de pinos padrão para placas de prototipagem com malha de 0,1"
-
Até 4 conexões de rede TCP/UDP
Especificações
| Item | Min | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão | 3.5 | 5 | 5.5 | V |
| Corrente | 120 | 210 | 350 | mA |
| Dimensão | 72.6x58.4x23.2 | mm | ||
| Conexão suportada | TCP/UDP | / | ||
| Peso líquido | 24.2 | g |
Função da Interface
RJ45 - Porta Ethernet
LED de alimentação - Alimentação
LED RST (vermelho) - Vermelho durante o reset
LED LINK - Sempre ligado quando o link está ok e pisca durante um estado de TX ou RX
LED SPD - A luz indica que a velocidade do link é 100 Mbps
LED FDX - A luz indica o status do modo full-duplex.
LED Coll - A luz indica a presença de atividade de colisão
LED Rx - A luz indica a presença de atividade de recepção
LED Tx - A luz indica a presença de atividade de transmissão
Botão de Reset - Reinicia o Ethernet Shield e o Arduino quando pressionado
Uso de pinos no Arduino
D0 - Não utilizado
D1 - Não utilizado
D2 - Conecta-se ao pino INT do W5100
D3 - Controla o reset do W5100
D4 - Não utilizado
D5 - Não utilizado
D6 - Não utilizado
D7 - Não utilizado
D8 - Não utilizado
D9 - Não utilizado
D10 - Usado para Chip Select SPI
D11 - Usado para SPI MOSI
D12 - Usado para SPI MISO
D13 - Usado para SPI SCK
D14(A0) - Não utilizado
D15(A1) - Não utilizado
D16(A2) - Não utilizado
D17(A3) - Não utilizado
D18(A4) - Não utilizado
D19(A5) - Não utilizado
Uso
Instalação de Hardware
Conecte o Ethernet Shield à internet via conector RJ45 e o Arduino ao PC via cabo USB. Encaixe o Ethernet Shield na placa Arduino:

Software
- Abra o Arduino IDE(1.0) e abra o exemplo WebServer na biblioteca Ethernet:

-
Selecione a placa Arduino correspondente, como Arduino UNO, Duemilanove ou outras, em: Tools- Board; Selecione a porta COM que você está usando em: Tools- Serial port.
-
Abra o seu navegador web e digite o endereço:192.168.1.177; você verá o resultado da operação da placa Arduino como servidor web:

Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
|---|---|---|
| v1.0 | Lançamento V1.0 | 2012/3/29 |
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- [Introdução]Ethernet Shield Introdução
- [Eagle]Arquivos Eagle do Ethernet Shield
- [PDF]PCB do W5100_ethernet_shield
- [PDF]Esquemático do W5100_ethernet_shield
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.