Fubarino SD

Fubarino SD é uma pequena placa microcontroladora de fácil utilização em protoboard. É compatível com chipKIT e MPIDE, o que significa que você pode escrever sketches para ela no MPIDE, que é o fork da IDE Arduino para placas compatíveis com chipKIT. O microcontrolador na placa é um Microchip PIC32MX440F256H.
Características
- Conector USB ligado ao periférico USB do PIC32.
- Conector microSD ligado ao periférico SPI de hardware no PIC32.
- Integração completa e compatibilidade com MPIDE – na verdade, as versões atuais do MPIDE suportam o Fubarino SD como placa de destino.
- Todos os pinos de E/S e alimentação no formato padrão "DIP" para uso fácil com protoboard.
- Alimentado pelo conector USB, fonte externa de 3,3 V ou fonte externa de 2,8 V a 13,2 V.
- 15 entradas analógicas (10 bits)
- 45 pinos de E/S digitais
- Pinos de cabeçalho ICSP se você quiser usar um programador ou depurador de hardware no MPLAB ou MPAB X IDEs (ambos gratuitos da Microchip).
- Como todas as placas compatíveis com chipKIT, o Fubarino SD pode executar qualquer sketch ou biblioteca Arduino, desde que não acessem diretamente registradores nativos AVR.
- Toda a E/S opera a 3,3 V, mas muitos pinos de E/S são tolerantes a 5 V.
- PIC32MX440F256H é um processador de 32 bits rodando a 80 MHz com 256K de Flash e 32K de RAM
- Pode usar USB (5 V), 3,3 V ou entrada de 2,3 V a 15 V para alimentação
- Inclui 4 canais DMA, 1 SPI (usado para microSD, mas exposto em pinos), 2 portas I2C, USB (host, function, OTG), 15 canais A/D (10 bits), 5 temporizadores de 16 bits, 5 PWMs de hardware, PMP, etc., como parte do processador PIC32
Suporte
Use o issue tracker do Github para quaisquer bugs relacionados ao hardware do Fubarino SD. Para bugs no MPIDE, software ou bibliotecas, consulte o fórum chipKIT/MPIDE ou o issue tracker do chipKIT/MPIDE no Github.
Observe que as primeiras 100 placas Fubarino SD foram montadas por engano com partes PIC32MX795F512. Isso não deve impactar sketches gerados a partir do MPIDE. No entanto, isso significa que o RetroBSD é uma opção para essas primeiras 100 placas.
Recursos
-
Placa e esquemático Fubarino SD v1.4 (formato Eagle 6) - diretório Github
-
Fubarino SD v1.4 esquemático (PDF)
-
Fubarino SD v1.4 layout da placa (PDF)
-
Fubarino SD v1.4 BOM (Excel)
-
Fubarino SD Manual de Referência (Word)
-
USB Bootloader (compatível com avrdude) arquivo HEX nota: clique com o botão direito e selecione 'save as' para obter o arquivo .HEX – a placa já vem com esse bootloader pré-programado
-
Sketch de Teste de Fábrica Este sketch é o que a fábrica usa para testar a placa Fubarino SD – clique com o botão direito e selecione 'save as'.
Autores
O Fubarino SD foi projetado por Brian Schmalz (da Schmalz Haus LLC) e Rick Anderson (da Fubar Labs). Ambos também fazem parte da equipe de desenvolvimento do chipKIT/MPIDE.
Links Externos
Links para páginas externas que fornecem mais ideias de aplicação, documentos/folhas de dados ou bibliotecas de software
-
MPIDE (Multi Platform Integrated Development Environment) download
-
Site do Fubarino (inclui arquivos mais recentes, FAQ, tutoriais, exemplos, etc.)
-
Digilent Inc Designers das placas chipKIT
-
PIC32MX440F256H Processador Microchip PIC32
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.