GPRS Shield
O GPRS Shield oferece uma forma de usar a rede de telefonia celular GSM para receber dados de um local remoto. O shield permite que você faça isso por meio de qualquer um destes três métodos:
-
Serviço de Mensagens Curtas
-
Áudio
-
Serviço GPRS
Há duas versões para você escolher:
![]() | ![]() |
|---|---|
| GPRS Shield V1.0 | GPRS Shield V2.0 |
Aqui está a comparação entre várias versões do GPRS Shield que você pode encontrar em myamplifiers.com:
| Parâmetro | GPRS Shield V1.0 | GPRS Shield V2.0 |
|---|---|---|
| Tensão de Operação | +5V | +5V |
| Modo de Alimentação | Conector de Energia ou pino de 5V do Arduino/Seeeduino | Pino de 5V ou pino Vin do Arduino/Seeeduino |
| Interface de Áudio | Conectores para alto-falante e fone de ouvido | Conector de headset 2 em 1 |
| Shield Padrão | Não | Sim |
| Antena | 0,4W | 0,8W(29dBm) |
| potência de transmissão | 0,4W | 0,8W(29dBm) |
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.