Pular para o conteúdo principal

Kit GPS Bee

Para tornar o módulo GPS facilmente compatível com o shield existente, usamos o mesmo encapsulamento de pinos do módulo sem fio XBee. Assim, você pode colocar o módulo GPS no shield existente que é compatível com XBee. Você também pode usar o UartSBee V4 para conectar o módulo GPS à porta USB, executar um software chamado u-center para analisar os dados de GPS e redefinir o parâmetro do módulo GPS. Coloque o GPS Bee no UartSBee V4 e conecte o UartSBee V4 ao PC, abra o u-center.exe, escolha a porta UartSB, então você poderá ver os dados que o módulo GPS envia de volta, e o software os analisa e mostra as informações específicas, como: hora, velocidade, latitude e longitude, altitude em relação ao nível do mar, e assim por diante.

O kit vem com uma Mini Embedded Antenna U.FL para GPS; você também pode adquirir outra antena de tamanho maior Embedded Antenna U.FL for GPS. Compatível com todos os shields, placas de conexão e placas com soquetes padrão XBee.

4 pin 2.54mm to 2.0mm Female jumper wire também está disponível para facilitar a adaptação!

Recursos


  • Motor u-blox 5 de 50 canais com mais de 1 milhão de correlacionadores efetivos
  • Tempo até a primeira correção <1 segundo para inicializações a quente e assistidas
  • Sensibilidade de aquisição e rastreamento SuperSense® de -160dBm
  • Inicialização acelerada com sinais fracos para módulos com recurso KickStart
  • Suporta serviços A-GPS AssistNow Online e AssistNow Offline; compatível com OMA SUPL
  • Alta imunidade a interferências
  • Taxa de atualização de posição de 4 Hz
  • Conector em miniatura de passo 2,0 mm, compatível com soquetes XBee
  • Interfaces UART, USB, DDC e SPI
  • Em conformidade com RoHS

Ideias de Aplicação


  • Qualquer sistema de posicionamento

Especificações


ItemSímboloMinTípMáxUnidade
Fonte de alimentaçãoVcc2.73.03.6V
Corrente de pico de alimentação (Vcc=3.6V)150mA
Corrente de alimentação sustentada (Vcc=3.0V)
Aquisição102mA
Rastreamento44mA
Ganho da antena30dB
Temperatura de operação-4085

Definição de pinos e classificação

PinoNomeFunção
1VccFonte de alimentação, 2.7-3.6VDC
2TXPorta Serial 1
3RXPorta Serial 2
4NCReservado
5EXReservado
6NCReservado
7NCReservado
8NCReservado
9NCReservado
10GNDTerra
11NCReservado
12NCReservado
13NCReservado
14NCReservado
15TPSaída de pulso configurável (padrão 1Hz, máx 4Hz)
16NCReservado
17NCReservado
18NCReservado
19SCLPino de clock I2C (apenas configuração)
20SDAPino de dados I2C (apenas configuração)

Uso


  1. Shield GPS de uso geral: beneficiando-se do pinout e da tensão compatíveis com XBee, o GPS Bee pode reutilizar qualquer soquete XBee, desde o shield XBee até o XBee explore. Por exemplo, você pode simplesmente montar o módulo XBee em projetos Arduino por meio de um shield XBee.

USB
Módulo GPS Bluetooth Funciona com UartSB como um módulo GPS de porta USB. Você pode usar o poderoso Ucenter para obter facilmente detalhes práticos. Ou, adicionar um módulo Bluetooth para obter um módulo GPS Bluetooth para seus projetos.

Clique aqui para ver a imagem completa e legível.

Observação sobre o módulo SIM28

  1. O GPS Bee alterou o módulo para SIM28, que tem o mesmo footprint da versão original.

  2. Você deve usar as ferramentas "SIMCom GPS DEMO" para receber os dados do módulo SIM28.

  3. Abra as ferramentas SIMCom_GPS_DEMO, vá para Module->properties->module->selecione SIM28.

  1. Abra as ferramentas SIMCom_GPS_DEMO, vá para Module->connect. Selecione a porta serial que o módulo GPS utiliza.

Rastreador de Versões

RevisãoDescriçõesLançamento
Kit GPS Bee (com Mini Embedded Antenna)-8 Nov, 2009
v0.91complementação15 Mar, 2011
v1.2antena18 Mai, 2012
v1.2alterar o módulo GPS para SIM285 Dez, 2013
v1.3alterar o módulo GPS para SIM28, mover o LED para a parte inferior.10 Jan, 2014

Visualizador Online de Esquemático

Recursos


Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...