Grove - Relé SPDT de 2 Canais

O Grove - Relé SPDT de 2 Canais possui duas chaves de polo simples - dupla posição (SPDT). Ele requer apenas sinais de baixa tensão e baixa corrente para controlar essas chaves. Especificamente, você pode usar 5V DC para controlar no máximo 250V AC ou 110V DC.
A melhor parte é que você pode controlar os dois canais separadamente. Por exemplo, controlado por SIG1, você pode conectar o COM1 ao NC1 ou NO1 como desejar. É tão conveniente e confiável que pode ser aplicado a uma grande quantidade de produtos ou projetos que precisam comutar dispositivos de alta tensão/alta corrente.
Recursos
- Caixa plástica resistente a altas temperaturas
- Carga de alta tensão
- Baixo consumo de energia
- Longa durabilidade
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de operação | 5V |
| Corrente Nominal da Bobina | 89.3mA |
| Carga com Certificação TUV | 10A 250VAC/ 10A 30VDC |
| Carga com Certificação UL | 10A 125VAC/ 10A 28VDC |
| Tensão Máxima Permitida | 250VAC/110VDC |
| Consumo de Energia | aprox. 0.45W |
| Resistência de Contato | 100mΩ Máx. |
| Resistência de Isolamento | 100MΩ Mín. (500VDC) |
| Comutação Máx. LIGA/DESLIGA | 30 operações/min |
| Temperatura Ambiente | -40°C a +85°C |
| Umidade de Operação | 45% a 85%UR |
| Material de Contato | AgCdO |
| Interface de Entrada | Digital SIG1/SIG2 |
| Porta de Saída | Terminal de Parafuso Fêmea DIP de 3 Pinos - Verde |
Aplicações
- Eletrodomésticos
- Equipamento de escritório
- Receptor de TV com controle remoto
- Monitor de exibição
- Aplicação de uso em equipamentos de áudio com alta corrente de pico
Visão Geral do Hardware
Mapa de Pinos

Esquemático

K1 é o módulo de Relé, há uma bobina entre o pino1 e o pino3 de K1. Por padrão, o COM1 estará conectado ao NC1. Se o pino3 de K1 for conectado ao terra, então essa bobina ficará “fechada”, assim o COM1 será conectado ao NO1.
Para ativar essa bobina, são necessários cerca de 90mA, porém, normalmente o pino GPIO do Arduino só pode fornecer 20mA (40mA máx.). Portanto, usamos um transistor NPN S9013 que pode fornecer 500mA.
O SIG1 é puxado para baixo pelo resistor de 10k R2, se não houver sinal, a “Gate” de Q1 será 0V, e Q1 estará desligado, de modo que o K1 ficará “aberto”. Se o SIG1 se tornar 5V, então o Q1 será ligado. O Pino3 de k1 será conectado ao GND do sistema, para o K1 haverá 5V entre o pino3 e o pino1, então a bobina ficará “fechada” e o COM1 será conectado ao NO1
O D3 é um flyback diode(kickback diode). Um diodo de flyback é um diodo conectado em paralelo a um indutor usado para eliminar o flyback, que é o súbito pico de tensão observado em uma carga indutiva quando sua corrente de alimentação é subitamente reduzida ou interrompida. Ele é usado em circuitos nos quais cargas indutivas são controladas por chaves, e em fontes de alimentação chaveadas e inversores.
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Nós fornecemos biblioteca de software ou exemplos de código apenas para a plataforma Arduino na maioria dos casos. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - Relé SPDT de 2 Canais | Grove-LED x2 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
-
Passo 1. Conecte o pino SIG do Grove-LED à porta COM do Grove - Relé SPDT de 2 Canais. Conecte o pino GND do Grove-LED ao GND do Base Shield.
-
Passo 2. Conecte a porta NO do Grove - Relé SPDT de 2 Canais ao 5V do Base Shield. Conecte a porta NC do Grove - Relé SPDT de 2 Canais ao GND do Base Shield.
Passo 1. e Passo 2. Conecte o GND do Grove LED ao GND do sistema e o SIG à porta COM do Relé. Se o COM se conectar ao NO (5V), o LED irá acender, e se o COM se conectar ao NC (0V), o LED irá apagar. Usamos dois LEDs neste wiki, certifique-se de que o LED1 seja para o Switch1, e o LED2 para o Switch2.
-
Passo 3. Conecte o Grove - Relé SPDT de 2 Canais à porta D7 do Base Shield.
-
Passo 4. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC via um cabo USB.

Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
- Passo 1. Abra a IDE do Arduino e crie um novo arquivo, então copie o código a seguir para o novo arquivo.
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 7;
uint8_t channel2 = 8;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
- Passo 2. Faça o upload do demo. Se você não souber como enviar o código, verifique How to upload code.
Você verá os LEDs on-board acendendo e apagando alternadamente, o mesmo acontecerá com os dois Grove - LEDs.

Visualizador Online do Esquemático
Recursos
- [Zip] Arquivos eagle do Grove-2-Channel SPDT Relay
- [PDF] Datasheet do Relé SRD 05VDC-SL-C
- [PDF] Datasheet do S9013
Projeto
Este é o vídeo de introdução deste produto, com demos simples, que você pode experimentar.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.