Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Corrente CC de 2,5A (ACS70331)

O Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) é um sensor de corrente CC de alta precisão baseado no ACS70331. O ACS70331 é uma série de chips, este módulo usa o ACS70331EESATR-2P5U3, que é o CI de sensor de corrente de alta sensibilidade da Allegro para aplicações de detecção de corrente <2.5 A. Ele incorpora tecnologia magnetorresistiva gigante (GMR) que é 25 vezes mais sensível do que sensores tradicionais de efeito Hall para detectar o campo magnético gerado pela corrente que flui através do condutor primário integrado de baixa resistência.

O Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) pode medir corrente CC de até 2,5 A e possui uma sensibilidade básica de 800mV/A. Este sensor não suporta corrente CA, se você quiser medir a carga CA, verifique:

Grove - 2.5A DC Current Sensor (ACS725)

Características​

  • Largura de banda de 1 MHz com tempo de resposta <550 ns
  • Baixo ruído: 8 mA(rms) a 1 MHz
  • Resistência do condutor primário de 1,1 mΩ resulta em baixa perda de energia
  • Alto PSRR de CC permite uso com fontes de alimentação ou baterias de baixa precisão (operação de 3 a 4,5 V)
  • Saída analógica

Especificações​

ParâmetroValor
Tensão de alimentação3.3V / 5V
Temperatura ambiente de operação-40 – 85℃
Temperatura de armazenamento- 65°C – 125°C
Tensão de trabalho<100V
Faixa de detecção de corrente0 – 2.5A
Sensibilidade800mV/A(Típ.)
Interface de saídaAnalógica
Interface de entradaBorne de parafuso

Princípio de Funcionamento​

Existem dois tipos de detecção de corrente: direta e indireta. A classificação é feita principalmente com base na tecnologia usada para medir a corrente.

Detecção direta:

  • Lei de Ohm

Detecção indireta:

  • Lei de Indução de Faraday
  • Sensores de campo magnético
  • Efeito Faraday

O Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) usa tecnologia de sensores de campo magnético. E existem três tipos de tecnologias de sensores de campo magnético:

  • Efeito Hall
  • Sensores de fluxo magnético (flux gate)
  • Sensor de corrente magnetorresistivo

O Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) é baseado no princípio do sensor de corrente magnetorresistivo, que também é conhecido como GMR. Um magnetorresistor (MR) é um dispositivo de dois terminais que altera sua resistência de forma parabólica com o campo magnético aplicado. Essa variação da resistência do MR devido ao campo magnético é conhecida como Efeito Magnetorresistivo.

A construção interna do encapsulamento QFN do ACS70331 é mostrada na Figura 2. O die fica acima do caminho de corrente primário de forma que o campo magnético seja produzido no plano com os elementos GMR no die. Os elementos GMR 1 e 2 detectam o campo na direção +X para o fluxo de corrente IP positivo, e os elementos GMR 3 e 4 detectam o campo na direção –X para o fluxo de corrente IP positivo. Isso permite a medição diferencial da corrente e a rejeição de campos externos parasitas.

Figura 1. Construção interna do ACS70331

Os quatro elementos GMR são dispostos em uma configuração de ponte de Wheatstone como mostrado na Figura 2, de modo que a saída da ponte seja proporcional ao campo diferencial detectado pelos quatro elementos, rejeitando campos comuns.

Figura 2. Configuração de ponte de Wheatstone

Visão Geral de Hardware​

Figura 3. Pinagem

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi

Primeiros Passos​

cuidado

É proibido que o corpo humano toque o módulo durante o teste, caso contrário há perigo de choque elétrico.

Brincar com Arduino​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base Shield2.5A DC Current Sensor(ACS70331)
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação do Seeeduino V4.2 e do Baseshield.

nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo de 2 fios não pode transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware​

  • Passo 1. Conecte o Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) à porta A0 do Base Shield.

  • Passo 2. Conecte os polos positivo e negativo do circuito a ser testado aos respectivos polos positivo e negativo do borne de parafuso.

dica

Se você inverter os polos positivo e negativo, a leitura será invertida. Este sensor precisa de calibração antes do uso, portanto, não ligue o circuito primeiro.

  • Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Figura 4. Usamos a Fonte de Alimentação CC neste demo, por favor ajuste a corrente para 0A ou não a ligue no início

Software​

cuidado

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca Grove Current Sensor do Github.

  • Passo 2. Na pasta /example/, você pode encontrar o código de demonstração. Aqui tomamos o Grove_2_5A_Current_Sensor.ino como exemplo. Apenas clique em Grove_2_5A_Current_Sensor.ino para abrir o demo. Ou você pode copiar o seguinte código:

#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define RefVal 3.3
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define RefVal 5.0
#define SERIAL Serial
#endif
//An OLED Display is required here
//use pin A0
#define Pin A0

// Take the average of 10 times

const int averageValue = 10;

int sensorValue = 0;

float sensitivity = 1000.0 / 800.0; //1000mA per 800mV


float Vref = 265; //Firstly,change this!!!

void setup()
{
SERIAL.begin(9600);
}

void loop()
{
// Read the value 10 times:
for (int i = 0; i < averageValue; i++)
{
sensorValue += analogRead(Pin);

// wait 2 milliseconds before the next loop
delay(2);

}

sensorValue = sensorValue / averageValue;


// The on-board ADC is 10-bits
// Different power supply will lead to different reference sources
// example: 2^10 = 1024 -> 5V / 1024 ~= 4.88mV
// unitValue= 5.0 / 1024.0*1000 ;
float unitValue= RefVal / 1024.0*1000 ;
float voltage = unitValue * sensorValue;

//When no load,Vref=initialValue
SERIAL.print("initialValue: ");
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");

// Calculate the corresponding current
float current = (voltage - Vref) * sensitivity;

// Print display voltage (mV)
// This voltage is the pin voltage corresponding to the current
/*
voltage = unitValue * sensorValue-Vref;
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");
*/

// Print display current (mA)
SERIAL.print(current);
SERIAL.println("mA");

SERIAL.print("\n");

// Reset the sensorValue for the next reading
sensorValue = 0;
// Read it once per second
delay(1000);
}
  • Passo 3. Faça o upload da demonstração. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique How to upload code.

  • Passo 4. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ctrl+shift+m ao mesmo tempo. Defina a taxa de transmissão para 9600.

  • Passo 5. Calibração
    Quando não há corrente fluindo, o sensor ainda terá um pequeno valor de saída. Chamamos esse valor de offset de zero.

Figura 5. O offset de zero desta placa é 283.20mV, convertido em corrente é 22.75mA

Devido à presença do offset de zero, o sensor também terá uma leitura quando não houver corrente. Então definimos um parâmetro Vref para corrigir isso, você pode encontrá-lo no bloco de código acima.

Linha 21:

float Vref = 265;  
//Vref is zero drift value, you need to change this value to the value you actually measured before using it.

No código de demonstração, definimos o Vref como 265, no entanto, o valor do offset de zero varia de placa para placa. Como você sabe, a placa que usamos nesta demonstração é 283.20. Então vamos modificar a Linha 21:

float Vref = 283;  
//Vref is zero drift value, you need to change this value to the value you actually measured before using it.

Agora vamos fazer o upload do código modificado e verificar o resultado:

Figura 6. Agora o offset de zero da corrente se torna 0mA

Quando a saída de corrente se tornar 0mA ou um valor pequeno, você terá concluído a calibração.

  • Passo 5. Agora é com você, você pode ligar a corrente. Fique à vontade para usar, lembre-se de que este é um sensor de corrente contínua (DC) de 2.5A, a corrente não pode exceder 2.5A!

Se você quiser saber a fórmula de cálculo do resultado, consulte o FAQ Q1

Brincar com Raspberry​

Materiais necessários

Raspberry piGrove Base Hat para RasPiSensor de Corrente DC de 2.5A
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

  • Passo 1. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry Pi.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Sensor de Corrente DC de 2.5A (ACS70331) à porta A0 do Base Hat.

  • Passo 3. Conecte os polos positivo e negativo do circuito a ser testado aos correspondentes polos positivo e negativo do terminal de parafuso.

Figura 7. Usamos a Fonte de Alimentação DC nesta demonstração, por favor ajuste a corrente para 0A ou não ligue a fonte inicialmente
dica

Se você inverter os polos positivo e negativo, a leitura será invertida. Este sensor precisa de calibração antes do uso, portanto, não ligue o circuito primeiro.

  • Passo 4. Alimente o Raspberry Pi via cabo Micro-USB.
cuidado

Você pode alimentar o Raspberry Pi pela porta USB do computador ou por um adaptador DC, no entanto, se estiver usando o Raspberry Pi 3B+, recomendamos fortemente que você o alimente por adaptador DC, pois se você usar a porta USB do PC, poderá danificar o Raspberry Pi 3B+.

Software​

  • Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.

  • Passo 2. Baixe o arquivo-fonte clonando a biblioteca grove.py.

cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Passo 3. Execute os seguintes comandos para rodar o código.
cd grove.py/grove   # to enter the demo file folder
python grove_current_sensor.py 0 2.5A # to run the demo program

Então o terminal exibirá a saída como a seguir:


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 2.5A
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
pin_voltage(mV):
269
current(mA):
11.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
13.0
()
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_current_sensor.py", line 200, in <module>
main()
File "grove_current_sensor.py", line 185, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

Pressione ctrl+c+ para sair.

nota

Por favor, observe o segundo comando. Existem dois parâmetros após o nome do arquivo:

  • 0 significa que o sensor está conectado à porta A0. Se você conectar o sensor à porta A2, então precisará alterar este parâmetro para 2. Este parâmetro possui um intervalo de 0-7, mas se você usar o Grove Base Hat, só poderá usar 0/2/4/6 devido às limitações físicas da interface.

  • 2.5A significa que o tipo de sensor de corrente é 2.5A DC

SensorTipo de correnteValor do Parâmetro
Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331)DC2.5A
Grove - 2.5A DC Current Sensor (ACS725)DC5A_DC

|AC |5A_AC Grove - 10A DC Current Sensor (ACS725) |DC |10A

Esta série possui três sensores de corrente, a lista de parâmetros é como acima
nota

Observe que o sensor de corrente DC de 2.5A terá um grande erro ao medir uma faixa pequena, portanto é recomendado que você forneça uma corrente superior a 200mA para teste. Além disso, o ambiente de medição afetará a precisão, como por exemplo o ripple da tensão de alimentação que deve ser o menor possível.

  • Passo 4 Calibração.

    Quando não há corrente fluindo, o sensor ainda terá um pequeno valor de saída. Chamamos esse valor de offset de zero. Como você pode ver, no passo 3, o offset de zero desta placa é 270mV, convertido em corrente é 13mA.

    Devido à presença do offset de zero, o sensor também terá uma leitura quando não houver corrente. Então definimos um parâmetro Vref para corrigi-lo, você pode encontrá-lo no python grove_current_sensor.py. Para o Grove - Sensor de Corrente DC de 2.5A (ACS70331), definimos o Vref como 260 por padrão, entretanto o offset de zero varia de placa para placa. É por isso que precisamos fazer a calibração primeiro.

    Verifique o código python abaixo:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# The MIT License (MIT)
# Copyright (C) 2018 Seeed Technology Co.,Ltd.
#
# This is the library for Grove Base Hat
# which used to connect grove sensors for Raspberry Pi.
'''
This is the code for
- `Grove - 2.5A DC current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html>`_
- `Grove - 5A AC/DC current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-5A-DC-AC-Current-Sensor-ACS70331-p-2928.html>`_
- `Grove - 10A current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-10A-DC-Current-Sensor-ACS725-p-2927.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
import time
from grove_current_sensor import Current
pin = 0
sensor_type = "2.5A"
#if use 10A current sensor input: pin = 0 , sensor_type = "10A"
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500
ADC = Current()
while True:
if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]

current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)

'''

import sys
import time
from grove.i2c import Bus

ADC_DEFAULT_IIC_ADDR = 0X04

ADC_CHAN_NUM = 8

REG_RAW_DATA_START = 0X10
REG_VOL_START = 0X20
REG_RTO_START = 0X30

REG_SET_ADDR = 0XC0

__all__ = ['Current','Bus']

class Current():
'''
Grove Current Sensor class
'''

def __init__(self,bus_num=1,addr=ADC_DEFAULT_IIC_ADDR):
'''
Init iic.
Args:
bus_num(int): the bus number;
addr(int): iic address;
'''
self.bus = Bus(bus_num)
self.addr = addr

def get_nchan_vol_milli_data(self,n,averageValue):
'''
Get n chanel data with unit mV.
:param int n: the adc pin.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: voltage value
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
return val

def get_nchan_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
2.5A/5A DC/10A cunrrent sensor get n chanel data with unit mA.
:param int n: the adc pin.
:param float sensitivity: The coefficient by which voltage is converted into current.
:param int Vref: Initial voltage at no load.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: current value
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
currentVal = (val - Vref) * sensitivity
return currentVal,val

def get_nchan_AC_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
5A current sensor AC output and get n chanel data with unit mA.
:param int n: the adc pin.
:param float sensitivity: The coefficient by which voltage is converted into current.
:param int Vref: Initial voltage at no load.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: current value
'''
sensorValue = 0
for i in range(averageValue):
data=self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val=data[1]<<8|data[0]
if(val > sensorValue):
sensorValue=val
time.sleep(0.00004)
currentVal = ((sensorValue - Vref) * sensitivity)*0.707
return currentVal

ADC = Current()
def main():
if(len(sys.argv) == 3):

pin = int(sys.argv[1])
sensor_type = sys.argv[2]
if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500

while True:

if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]

current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)

else:
print("parameter input error!")
print("Please enter parameters for example: python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("parameter1: 0-7")
print("parameter2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")

else:
print("Please enter parameters for example: python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("parameter1: 0-7")
print("parameter2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")


if __name__ == '__main__':
main()

Você pode modificar o Vref na linha 147 do bloco de código acima:


if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500

Como você pode ver, para o Sensor de Corrente de 2,5A o Vref padrão é 260, e no Passo 3, podemos ver que, quando não há corrente, o valor de deslocamento de zero é 270mV. Então vamos alterá‑lo para 270.

            if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 270

Agora, vamos executar este demo novamente.


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 2.5A
pin_voltage(mV):
269
current(mA):
-1.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
270
current(mA):
0.0
()
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_current_sensor.py", line 200, in <module>
main()
File "grove_current_sensor.py", line 185, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

Bem, melhor do que antes, agora você pode medir a corrente com mais precisão 😄

FAQ​

P1# Qual é a fórmula de cálculo da corrente?

R1: Se você acha que a parte do princípio é muito complicada, vamos colocá‑la de uma forma simples. A corrente no circuito a ser testado excita o campo magnético, o que faz com que o valor de resistência dos elementos GMR mude. E a mudança de resistência na ponte causa uma mudança na tensão na saída do chip. Chamamos a saída de tensão de VIOUT.

VIOUT = Sens × Ip + VIOUT(Q)

Sens: Sens é o coeficiente que converte a corrente em uma tensão de saída. Para este módulo, ele é 800mA/V.
Ip: Ip é o valor de corrente no circuito a ser testado, unidade mA.
VIOUT(Q): VIOUT(Q) é a tensão de saída quando o Ip é 0mA (o que significa que não há corrente no circuito a ser testado), unidade mV.

Aqui está o valor atual:

Ip = (VIOUT - VIOUT(Q)) / Sens

Agora, vamos revisar a figura 5, explicaremos por que o valor de corrente da saída não é 0 quando o valor de corrente real no circuito a ser testado é 0. Como você pode ver na figura 5, o initialValue é 283,20mV, que é o VIOUT; a corrente é 22,75mA, que é o Ip. Quanto ao VIOUT(Q), ele é o Vref que definimos no código. Na figura 5, ele é 265. E o Sens é 800mA/V, que é 800mA/1000mV. Agora, é só fazer algumas contas:

{(283.20mV-265mV) / (800mA/1000mV)} = 22.75mA

Então, na figura 6, quando definimos o Vref como 283,20, o Ip passa a ser 0mA.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...