Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±400g)

O H3LIS331DL é um acelerômetro linear de 3 eixos, de baixo consumo e alto desempenho, pertencente à família “nano”, com saída padrão de interface serial digital I2C. O dispositivo possui modos de operação de consumo ultrabaixo que permitem avançadas funções de economia de energia e de despertar inteligente do modo de espera. O H3LIS331DL possui faixas completas dinamicamente selecionáveis pelo usuário de ±100g/±200 g/±400 g e é capaz de medir acelerações com taxas de dados de saída de 0,5 Hz a 1 kHz.
Características
- Ampla faixa de tensão de alimentação de CC 3,3 V a 5 V
- Formato Grove
- Sensor de 3 eixos
- Invólucro pequeno e de baixo perfil: 3×3×1mm TFLGA
- Baixo consumo, 300µA a 3,3 V (típico)
- Faixa completa dinamicamente selecionável de ±100g /±200 g /±400 g
- Interface de saída digital I2C
- Alta resistência a choques de 10000 g
- ECOPACK® compatível com RoHS e “Green”
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de Aplicação
- Detector de impacto
- Reconhecimento e registro de impactos
- Detecção de concussão
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Uso
A seguir mostramos como ler os dados brutos deste acelerômetro.
- Conecte-o à porta I2C do seu Grove - Base Shield.

-
Baixe a biblioteca Digital Accelerometer(±400g) e descompacte-a em arduino-1.0\libraries na pasta de instalação do Arduino.
-
Abra o código de demonstração diretamente pelo caminho: File -> Example ->Grove_3Axis_Digital_Accelerometer_H3LIS331DL->H3LIS331DL_AdjVal. É um sketch para ajustar os dados brutos do H3LIS331DL para torná-los mais precisos.
-
Envie o código e abra o monitor serial.
-
Abra o monitor serial para obter o valor de referência ajustado conforme os passos descritos na saída serial.

- Abra o código de demonstração diretamente pelo caminho: File -> Example ->Grove_3Axis_Digital_Accelerometer_H3LIS331DL->H3LIS331DL_Demo. Em seguida, modifique VAL_X_AXIS/VAL_Y_AXIS/VAL_Z_AXIS de acordo com o que você obteve do sketch H3LIS331DL_AdjVal.

- Envie o código, abra o monitor serial e abra o monitor serial novamente para verificar o resultado.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Arquivo Eagle do Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±400g)
- repositório no GitHub para o 3-Axis Digital Accelerometer(±400g)
- H3LIS331DL Datasheet PDF
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.