Pular para o conteúdo principal

Grove - Bee Socket

Grove - Bee Socket é um adaptador da série XBee que pode conectar módulos sem fio ao Arduino, como WIFI Bee, RF Bee, Bluetooth Bee, etc. É compatível com Arduino e mais eficiente para realizar operações de rede ponto a ponto e mesh executadas por módulos sem fio. O regulador CJT1117 garante ao XBee uma tensão estável de 3,3 V. Os LEDs podem exibir claramente os modos de funcionamento do Grove.

Características


  • Soquete Bee padrão e interface Grove

  • Regulador de 3,3 V onboard para alimentar seu XBee

  • Circuito de mudança de nível

  • Botão de reset para módulos Bee

  • LEDs para operações Bee

Função da Interface


J1: Interface Grove, usada para conectar à interface UART do Arduino/Seeeduino.

J2,J3: Conexão breakout para cada pino do XBee.

J4,J5: Soquetes Bee

U1: CI CJT1117, regulador linear de baixa queda. Usado para alimentar 3,3 V para módulos XBee.

U2,U3: CI SN74LVC1G125, protege seu XBee de sinais de 5 V, convertendo-os para 3,3 V.

Indicador RSSI: Indicador de intensidade de sinal RX do XBee.

LED PWR: Indicador de alimentação.

Indicador ASSOC: Indicador de associação do XBee.

LED ON/SLEEP: Indicador de status do módulo XBee.

Uso


Usando o Grove - Bee Socket, é fácil controlar módulos Bee com Arduino/Seeeduino. Aqui, tomando o RF Bee como exemplo, mostraremos como usá-lo.

  • Conecte o módulo XBee ao Bee Socket.

  • Em seguida, conecte o Grove - Bee Socket à interface UART do Arduino/Seeeduino usando um cabo Grove. E conecte seu Arduino/Seeeduino ao computador por meio de um cabo USB para ligá-lo.

  • Agora você pode enviar alguns comandos AT simples para fazer algumas configurações básicas para o RF Bee e enviar/receber dados. Claro, você pode atualizar o firmware sem alterar a conexão de hardware.

Se você precisar de mais informações sobre como se comunicar, consulte as páginas WIKI dos módulos Bee relevantes.

Visualizador de Esquemático Online

Recurso


Bee Socket Eagle File

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...