Grove BlinkM

Grove-BlinkM é feito para o LED inteligente I2C ThingM. Os furos de encaixe por pressão no shield BlinkM permitem que o BlinkM ou MinM seja encaixado por pressão no Grove e compatível com o nosso sistema Grove. É como um adaptador para converter BlinkM/MinM para nossa interface Grove, de modo que possa usar o nosso Grove - Base Shield. BlinkM é um “LED Inteligente”, um LED RGB de cores completas, conectável em rede e programável, para hobbystas, designers industriais, prototipadores e experimentadores. Ele foi projetado para permitir a adição fácil de indicadores dinâmicos, displays e iluminação a projetos existentes ou novos. Se você já usou todos os canais PWM do seu microcontrolador controlando LEDs RGB e ainda quer mais, o BlinkM é para você. O BlinkM usa um LED RGB de alta qualidade e alta potência e um pequeno microcontrolador AVR para permitir que o usuário controle digitalmente um LED RGB por meio de uma interface I2C simples. Vários BlinkMs podem ser encadeados em um barramento I2C, possibilitando alguns efeitos de luz impressionantes.
Model: LED42149P
Recursos
-
Compatível com Grove
-
Furos de encaixe por pressão
-
Baixo consumo de energia
-
Até 127 BlinkMs em uma única rede de dois fios
-
Seleção de cores aleatória, com faixas e baseada na cor anterior
-
Pode ser conectado diretamente ao Arduino, sem necessidade de fiação ou outros componentes!
Ideias de Aplicação
-
Matriz de LED RGB
-
Decoração
Especificação
| Item | Min | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão | 3.6 | 5.0 | 5.2 | VDC |
| Corrente | / | / | 60 | mA |
| Protocolo de Comunicação | I2C | / |
Uso


Usado com LinkM

Solde a montagem de borda.
Nota: Grove - BlinkM funciona como uma ponte entre o dispositivo BlinkM e o arduino/seeeduino. Consulte o datasheet e o código de exemplo de controle para Arduino na página do BlinkM para mais detalhes.
Suporte
Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso fórum.
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.