Pular para o conteúdo principal

Grove - LED Circular

pir

Este é um anel exclusivo – ele tem um corpo florido com 24 LEDs controláveis. Talvez ele desperte em você a inspiração para fazer um anel mágico brilhante! Há um quadrado vazado de 1*1 no meio deste módulo, onde você pode colocar um Grove Encoder e transformá-lo em um encoder rotativo visual!

pir

Recursos


  • Formato circular
  • 24 LEDs, cerca de 5,5 mA de corrente de acionamento para cada canal.
  • LEDs controláveis com efeitos floridos
  • Interface Grove.

Esquemático


pir

Especificação


Item Min Típico Máx Unidade
Tensão 4.5 5 5.5 VDC
Corrente / 5.5 para cada LED mA
Dimensão Forma de anel: 4.5 de diâmetro cm
Peso líquido 12 g

Interface


pir

Primeiros Passos

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Circular LED

pir

pir

pir

Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação de Seeeduino V4.2 e Baseshield.

nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos, o cabo de 2 fios não pode transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que tem, pode clicar aqui para comprar

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware

  • Passo 1. Conecte o Grove - Circular LED à porta D6 do Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove - Circular LED ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoGrove - Circular LED
5VVermelho
GNDPreto
D7Branco
D6Amarelo

Software

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a Grove - LED Bar Library do Github.
  • Passo 2. Veja How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
  • Passo 3. Abra Arduino IDE -> File -> Examples -> Grove_LED_Bar -> BasicControl
  • Passo 4. Descomente o define MY9221_LED_NUM 24 e comente #define MY9221_LED_NUM 10 como abaixo.
//#define MY9221_LED_NUM 10
#define MY9221_LED_NUM 24
  • Passo 5. Envie o exemplo para o Arduino. Se você não sabe como enviar o código, verifique how to upload code.
  • Passo 6. Você pode ver o LED rodando de .C, 23 e AB repetidamente.

Brincando com o Codecraft

Hardware

Passo 1. Conecte um Grove - Circular LED à porta D5 de um Base Shield.

Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.

Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.

Software

Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.

nota

Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guide for Codecraft using Arduino.

Passo 2. Arraste os blocos como na imagem abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.

pir

Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.

success

Quando o código terminar de ser enviado, você verá o LED rodar em círculo.

Visualizador de Esquemático Online

Fonte


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...