Pular para o conteúdo principal

Grove - Alimentação por Conector DC

Este é um módulo de alimentação Grove destinado a kits Grove como o Grove Mixer Pack V2. Ele é a fonte de energia para todos os circuitos com os quais é utilizado. Pode ser conectado a uma variedade de fontes de alimentação, como uma bateria de 9V mostrada na imagem, ou qualquer pack de baterias ou adaptador de energia de tomada que forneça tensão na faixa de 5,5V-20V. O módulo Grove - DC Jack Power é baseado no chip conversor DC-DC buck TD1410 e atinge corrente de saída contínua de 2A em uma ampla faixa de tensão de entrada, com excelente regulação de carga e de linha.

Recursos

  • Módulo Grove essencial para os Grove mixer packs

  • Conector de alimentação DC cilíndrico padrão que se conecta facilmente a uma variedade de adaptadores de energia de tomada

  • Conecte bateria DC de 9V usando o cabo de conexão que acompanha o módulo (como mostrado na imagem)

  • A chave ON/OFF elimina a necessidade de conectar e desconectar a fonte de alimentação para ligar ou desligar o circuito, respectivamente.

  • Faz interface com um 'input module', como um módulo de Monitoramento Ambiental, em um lado e um 'output module', como um módulo de Interface com o Usuário, no outro lado, conforme indicado na pequena ilustração no invólucro

  • Usa cabos Grove padrão de 4 pinos para conectar a outros módulos Grove

Uso

Siga estas etapas para energizar seu circuito:

  1. A primeira coisa a fazer é montar seu circuito Grove conectando os módulos do lado de entrada e do lado de saída ao módulo de alimentação

  2. Quando estiver pronto para energizar seu circuito, conecte o módulo de alimentação a uma fonte de alimentação DC, como uma bateria de 9V usando o cabo de conexão fornecido no mixer pack, ou usando um adaptador DC de tomada comum, como um adaptador de energia 5V/1A usado para carregar um celular

  3. Coloque a chave ON/OFF on-board na posição ON

  4. Observe que o LED verde on-board acende quando você coloca a chave em ON

  5. Verifique se o seu circuito se comporta da maneira que você desejava que funcionasse

  6. Se você precisar fazer qualquer modificação no seu circuito, certifique-se de que o módulo de alimentação esteja desligado (OFF) antes de fazer qualquer alteração

Disponibilidade

Este módulo Grove está disponível como parte das seguintes Séries de Kits Grove:

Observe que o módulo Grove DC - Jack Power é vendido apenas como parte dos pacotes mencionados acima e não está disponível individualmente no Seeed Studio Bazaar.

Solução de Problemas

Se o LED verde on-board não acender quando você ligar a chave ON/OFF no módulo de alimentação:
  1. Verifique suas baterias - elas podem ter sido descarregadas

  2. Se estiver usando um adaptador de tomada, verifique se o adaptador de energia foi conectado corretamente na tomada. Se a tomada onde ele está conectado tiver uma chave, certifique-se de que ela tenha sido colocada em ON

  3. Verifique se a tensão e a corrente fornecidas estão dentro da faixa especificada do módulo

  4. Entre em contato com o atendimento ao cliente do seu vendedor se ainda não conseguir resolver o problema, ou visite o SeeedStudio Customer Support Site

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...