Pular para o conteúdo principal

Grove - DMX512

O Grove – DMX512 é um adaptador da interface Grove para a interface DMX512 (interface padrão industrial EIA-485). O módulo é baseado no chip SN75176, que pode balancear linhas de transmissão e atender ao padrão ANSI EIA-485. Agora é conveniente controlar iluminação de palco e console DMX512 com Arduino.

Recurso


  • Interface Grove e interface padrão EIA-485

  • Fácil de usar

  • Forte praticidade

Uso


O Arduino pode controlar facilmente o dispositivo DMX512 usando o módulo Grove - DXM512. Tome a luz de bola mágica de cristal de LED como exemplo. A operação específica é a seguinte:

  • Conecte a interface Grove do Grove - DMX512 à porta D3 do Grove - Base Shield e encaixe o Grove - Base Shield no Arduino.

  • Conecte a interface DMX512 do Grove - DMX512 à interface DMXIN da luz de bola mágica de cristal de LED usando um cabo DMX. E alimente a luz de bola mágica de cristal de LED.

  • Defina a luz de bola mágica de cristal de LED para o modo de controle DMX512. O painel de controle exibirá "A001" neste momento.

  • Baixe o File: DmxSimple Library e descompacte-o na pasta libraries da IDE do Arduino pelo caminho: ..\arduino-1.0.1\libraries.

  • Abra o código diretamente pelo caminho:File -> Example ->DmxSimple->Fadup1.

  • Você pode ver uma cena interessante. Tente alterar o código para se divertir.

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...