Grove - Amplificador Diferencial v1.0

Você já percebeu que montar um CI amplificador na protoboard é um trabalho trabalhoso e totalmente desnecessário de repetir? Este módulo Grove pode poupar a bagunça de configurar esse CI ao integrar todo o circuito de operação. Ele foi projetado para amplificação precisa de entrada diferencial. Insira os sinais diferenciais do seu sensor neste módulo através dos pinos macho e então o seu Arduino receberá uma saída precisamente amplificada pela interface Grove. O fator de escala de ganho é selecionável. Você pode obter uma amplificação de 304 vezes ou 971 vezes por meio de uma chave na placa.
Características
-
Alta precisão de amplificação
-
Fator de escala selecionável
-
Pode ser lido convenientemente pelo Arduino
-
Forte proteção de entrada: ±40V
Aplicações
-
Aquisição de dados
-
Sistemas alimentados por bateria
-
Amplificadores de ponte de pressão e temperatura
-
Instrumentação de uso geral
Especificações
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Operação | 2.7 | 5.0 | 36 | VCC | ||
| Tensão de Entrada | 0.1 | \ | (Vcc-0.8)/Gain | mV | ||
| Tensão de Saída | 0 | \ | Vcc-0.80 | mV | ||
| Ganho | Selecionar 304 | 297.92 | 304 | 310.08 | / | |
| Selecionar 971 | 951.58 | 971 | 990.42 | |||
Função da Interface

**J2:**Interface da Fonte de Sinal
**J1:**Interface de Saída, Interface Grove Padrão
**R1:**resistor de ganho de 62Ω
R3: resistor de ganho de 200Ω
U1: CI INA125, amplificador de instrumentação
Uso
1. Escolha do Sensor
O amplificador pode elevar sinais na escala de mA até a escala de A. Antes de usá‑lo, certifique‑se de que a faixa de saída do seu sensor esteja na escala de mA. Por exemplo, o Weight Sensor é um deles.
2. Reforma do Conector
Para conectar o sensor de peso aos pinos macho do amplificador, é necessário soldar conectores fêmea em seus fios.

3. Conexão de Hardware
Conecte o sensor de peso ao amplificador como mostrado na figura abaixo.

4. Medição
Copie e cole o código de demonstração abaixo na Arduino IDE e envie para a placa.
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}
void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}
Você pode visualizar os sinais amplificados através do monitor serial. Para o valor do sinal de entrada, você precisa usar o multímetro para medir a diferença de tensão entre VIN+ e VIN-.
Teste de Precisão do Amplificador
A seguir está um teste para descobrir a precisão do amplificador. Coletamos 100 grupos de sinais de entrada e sinais de saída do amplificador, sob condição de fator de escala 304 ou 971, e traçamos os dois gráficos a seguir.
Nós aumentamos gradualmente a carga do sensor de peso adicionando água gota a gota em uma garrafa amarrada a ele.


O eixo horizontal representa a tensão de entrada e o eixo vertical representa a tensão de saída. Com o aumento do peso da garrafa, o sinal de entrada aumenta linearmente. O ganho real do primeiro gráfico é 300,1, o que tem 1,3% de desvio em relação ao ganho teórico, 304. E o ganho real do segundo gráfico é 971. O desvio é de 0,8% em comparação com 964,2.
A faixa de medição é determinada pela tensão de alimentação VCC, a tensão máxima de saída fica entre (VCC-1.2) e (VCC-0.8).
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que a sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.