Grove - Amplificador Diferencial v1.2

Este Grove é projetado para amplificação diferencial de entrada precisa. Forneça os sinais diferenciais do seu sensor a este módulo através dos pinos macho e, em seguida, o seu Arduino receberá uma saída precisamente amplificada pela interface Grove. O fator de ganho é selecionável. Você pode obter uma amplificação de 35 vezes ou 1085 vezes através de uma chave na placa.
Recursos
- Alta precisão de amplificação
- Fator de escala selecionável
- Pode ser lido convenientemente pelo Arduino
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Aplicações
- Aquisição de dados
- Sistemas alimentados por bateria
- Amplificadores de ponte de pressão e temperatura
- Instrumentação de uso geral
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de Operação | 2.7 | 5.0 | 5.5 | VDC | ||
Tensão de Entrada | 0.1 | \ | (Vcc-0.8)/Gain | mV | ||
Tensão de Saída | 0 | \ | Vcc-0.80 | mV | ||
Ganho | Selecionar 35 | / | 35 | / | / | |
Selecionar 1085 | / | 1085 | / | |||
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Uso
1. Escolha do Sensor
O amplificador pode transformar sinais na escala de mA para a escala de A. Antes de usá‑lo, verifique se a faixa de saída do seu sensor está na escala de mA. Por exemplo, o Weight Sensor é um deles.
2. Reforma do Conector
Para emparelhar o sensor de peso com os pinos macho do amplificador, conectores fêmea precisam ser soldados em seus fios.

3. Conexão de Hardware
Conecte o sensor de peso ao amplificador como mostrado na figura abaixo.

4. Medição
Copie e cole o código de demonstração abaixo na Arduino IDE e faça o upload.
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}
void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}
Você pode visualizar os sinais amplificados através do monitor serial. Para o valor do sinal de entrada, você precisa usar o multímetro para medir a diferença de tensão entre VIN+ e VIN-.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.