Grove - EL Driver

Grove - EL Driver é projetado para controlar EL Wires. Ele integra um inversor muito pequeno para acionar o EL Wire, então você pode facilmente acender o EL Wire com apenas um único cabo Grove.
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Lançamento |
|---|---|---|
| v1.0 | Lançamento público inicial | 11 Dez, 2014 |
EL Wires Suportados:
Características
- Interface compatível com Grove
- Compatível com 3,3V/5V
- Transformador inversor integrado
- Corrente de entrada: 300mA máx (de acordo com a carga)
- Capacitância máxima de EL suportada: 15nF
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Uso
Brincar com Arduino
Aqui mostramos como usar o Arduino para controlar o estado do LED.
-
Conecte o Grove - EL Driver à porta digital 2 do Base Shield com o cabo Grove de 4 pinos. Claro que você pode mudar para outras portas digitais válidas, se necessário, e as definições da porta também devem ser alteradas. Conecte um EL Wire à porta J1 do EL Driver com o cabo fornecido no pacote do produto.
-
Conecte-o ao Arduino/Seeeduino. Conecte a placa ao PC usando um cabo USB.
-
Copie o código de demonstração para o seu sketch e então faça o upload para a placa Arduino ou Seeeduino. Você verá o EL Wire piscar a cada segundo.
/************************* 2014 Seeedstudio **************************
* File Name : GroveELDriverDemoCode.ino
* Author : Seeedteam
* Version : V1.0
* Date : 11/12/2014
* Description : Demo code for Grove - EL Driver
*************************************************************************/
#define ELPin 2 //connect EL Driver to digital pin2
void setup() {
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(ELPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ELPin, HIGH); // set the EL Wire on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(ELPin, LOW); // set the EL Wire off
delay(500);
}

Brincar com Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte o Grove - EL Driver à porta D2 em um Base Shield
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC por meio de um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte a Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, veja também o Guia para usar o Codecraft com Arduino.
Passo 2. Arraste blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado no final desta página.

Envie o programa para o seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser enviado, você verá o EL piscando.
Visualizador Online de Esquemático
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.