Pular para o conteúdo principal

Grove - Detector de EMG

O detector de EMG é uma ponte que conecta o corpo humano e a eletricidade; o sensor coleta pequenos sinais musculares e então os processa com uma segunda etapa de amplificação e filtragem; o sinal de saída pode ser reconhecido pelo Arduino. Você pode adicionar esse sinal ao seu sistema de controle.

nota

O sensor não pode ser usado para fins médicos.

No modo de espera, a tensão de saída é de 1,5 V. Quando detecta atividade muscular, o sinal de saída aumenta, e a tensão máxima é de 3,3 V. Você pode usar este sensor em sistemas de 3,3 V ou 5 V.

Características

  • Compatível com Grove
  • Conector de 3,5 mm
  • 6 eletrodos de superfície descartáveis
  • Tensão de alimentação: 3,3 V–5 V
  • Cabos de 1000 mm
  • Nenhuma fonte de alimentação adicional
dica

Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System

Plataformas Compatíveis

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como compatíveis são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer bibliotecas de software/códigos de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.

Visão Geral do Hardware

  • J2: interface Grove, conecte à E/S analógica;
  • J1: conector para eletrodos de superfície descartáveis de EMG.
  • U1: INA331IDGKT, amplificador diferencial.
  • U2, U3: OPA333, amplificador de deriva zero.

Demonstração

Esta demonstração mostrará como usar o Grove - LCD RGB Backlight; precisamos de um Seeeduino V3.0, um Grove - LED Bar e um Grove - Base Shield.

Instalação de Hardware

Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino, depois conecte o Grove - LED Bar ao D8 e conecte o Grove - EMG Sensor ao A0.

Por fim, fixe os três eletrodos no seu músculo e mantenha uma distância entre cada eletrodo.

dica

A lista de peças deste produto foi atualizada recentemente. Você pode receber fios de conexão de duas especificações; suas funções são totalmente idênticas, apenas as cores são diferentes. A relação correspondente é mostrada no diagrama abaixo.

Baixar o Código e Fazer o Upload

Você pode baixar o código de demonstração no GitHub, clique aqui, depois extraia-o em qualquer lugar.

Em seguida, faça o upload do código para o Seeeduino; se você tiver qualquer problema com o envio do código, consulte Getting Started With Seeeduino

Mover

Quando terminar de baixar o código de demonstração, levará cerca de 5 s para inicializar; você deve permanecer parado durante a inicialização.

Você pode ver que, durante a inicialização, o LED Bar passará do nível 10 para o nível 0. Quando todos os LEDs do LED Bar estiverem apagados, você já pode se mover.

Quando você estiver se movendo, verá que o nível do LED Bar mudará.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...