Grove - Sensor de Gás

O módulo Grove - Sensor de Gás é útil para detecção de vazamento de gás (em casa e na indústria). Ele pode detectar GLP, isobutano, metano, álcool, hidrogênio, fumaça e assim por diante. As medições podem ser feitas o mais rápido possível graças ao seu tempo de resposta rápido. Além disso, a sensibilidade pode ser ajustada pelo potenciômetro.
Cada kit Grove - Sensor de Gás consiste em uma base de sensor de gás e quatro detectores. Você pode trocar o detector na base de acordo com os gases-alvo específicos.
- Grove - Gas Sensor(MQ2):Gás combustível, fumaça
- Grove - Gas Sensor(MQ3):Vapor de álcool
- Grove - Gas Sensor(MQ5):GLP, gás natural, gás de cidade
- Grove - Gas Sensor(MQ9):Monóxido de carbono, gás de carvão, gás liquefeito
Especificação
- Tensão de operação: 4,9-5,1 V
- Consumo de aquecimento: 0,5-800 mW
- Resistência de carga: ajustável
- Resistência do aquecedor: 33 Ω
- Resistência de detecção: 3-30 kΩ
- Temperatura de operação: -25~70 ℃
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Primeiros Passos
Conecte o módulo ao Grove Shield usando A0 como na figura a seguir e use o programa abaixo para obter a tensão. Quanto maior a concentração de gás, maior será a tensão de saída do pino SIG. A sensibilidade pode ser regulada girando o potenciômetro. Observe que o melhor tempo de pré-aquecimento do sensor é de cerca de 24 horas. Para informações detalhadas sobre o sensor, consulte o datasheet.

Recursos
Este arquivo Markdown foi criado a partir de https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.