Grove - Sensor de Gás (O₂)

Grove - Sensor de Oxigênio (ME2-O2-Ф20) é um tipo de sensor para testar a concentração de oxigênio no ar, que é baseado no princípio da célula eletroquímica para o funcionamento original. Você pode saber claramente a concentração atual de oxigênio quando obtiver valores de tensão proporcionais à concentração de oxigênio e consultar o gráfico de característica linear de concentração de oxigênio. É muito adequado para detectar a concentração de oxigênio na proteção ambiental. Grove - Sensor de Gás (O2) é um módulo de reação orgânica, ele pode fornecer uma pequena corrente ao ser colocado no ar, não precisamos fornecer alimentação externa para ele, e a tensão de saída mudará conforme a corrente ao longo do tempo mudar.
Lançamos o Seeed Gas Sensor Selection Guide, que ajudará você a escolher o sensor de gás que melhor atenda às suas necessidades.
Características
- Alta precisão
- Alta sensibilidade
- Ampla faixa de linearidade
- Forte capacidade de anti-interferência
- Confiabilidade extraordinária
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Especificação
| Itens | Parâmetro |
|---|---|
| Faixa de Medição | 0-25% |
| Vida Útil de Detecção | dois anos |
| Sensibilidade | 0.05~0.15 mA (no ar) |
| Faixa de Temperatura | -20 oC~50 oC |
| Tempo de Pré-aquecimento | 20 minutos |
| Tensão de entrada | 3.3V / 5V |
Hardware
Conversor de Tensão

O XC6206332MR converte entrada de 3.3v/5v para 3.3v.
Fonte de corrente ME2-O2

O ME2-O2 é uma fonte de corrente. A tensão do ponto marcado #3 é R7 * Corrente (ME2-O2).
Amplificador

O ganho do amplificador é 121, a tensão SIGA é 121 vezes a tensão do ponto marcado #3.

Aqui está a correlação entre a corrente de saída do ME2-O2 e a concentração de O2. A corrente de O2 com concentração de 20% é em torno de 120uA. Então a tensão SIGA do Grove @ 20% de concentração = R7 Corrente (ME2-O2) 121 = 100 120uA 121 = 1.452V.
A faixa de corrente do ME2-O2 é 80uA~160uA devido a diferenças individuais. Portanto, a tensão de saída do sensor também será diferente. Exponha o sensor ao ar fresco e obtenha a leitura da tensão de saída como referência no início. Você pode consultar este exemplo para obter a calibração no início e então ler os valores do sensor.
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Este capítulo é baseado em Win10 e Arduino IDE 1.6.9
Este é um módulo fácil de usar; o que você precisa fazer é conectar o pino de sinal (o pino AMARELO do cabo Grove) à entrada ADC do seu controlador. Se não houver ADC interno no seu controlador, o Grove - I2C ADC é recomendado.
Aqui mostraremos como este Grove - Sensor de Gás (O2) funciona por meio de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os seguintes itens:
| Seeeduino V4 | Grove - Sensor de Oxigênio (ME2-O2-Ф20) | Base Shield |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Conexão
Graças à vantagem dos módulos da série Grove, você não precisa fazer soldagem ou usar protoboard; o que você precisa fazer é conectar os módulos à porta correta do Base Shield. Para esta demonstração, temos apenas um módulo Grove.
- Grove - Sensor de Oxigênio (ME2-O2-Ф20) é um módulo de entrada analógica, nós o conectamos ao A0 nesta demonstração

Enviar o código para o Arduino
Copie o código abaixo para o Arduino IDE.
// Grove - Gas Sensor(O2) test code
// Note:
// 1. It need about about 5-10 minutes to preheat the sensor
// 2. modify VRefer if needed
const float VRefer = 3.3; // voltage of adc reference
const int pinAdc = A0;
void setup()
{
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println("Grove - Gas Sensor Test Code...");
}
void loop()
{
// put your main code here, to run repeatedly:
float Vout =0;
Serial.print("Vout =");
Vout = readO2Vout();
Serial.print(Vout);
Serial.print(" V, Concentration of O2 is ");
Serial.println(readConcentration());
delay(500);
}
float readO2Vout()
{
long sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++)
{
sum += analogRead(pinAdc);
}
sum >>= 5;
float MeasuredVout = sum * (VRefer / 1023.0);
return MeasuredVout;
}
float readConcentration()
{
// Vout samples are with reference to 3.3V
float MeasuredVout = readO2Vout();
//float Concentration = FmultiMap(MeasuredVout, VoutArray,O2ConArray, 6);
//when its output voltage is 2.0V,
float Concentration = MeasuredVout * 0.21 / 2.0;
float Concentration_Percentage=Concentration*100;
return Concentration_Percentage;
}
Depois escolha a placa e a porta COM corretas e clique no botão Upload; esse processo leva alguns segundos.
Obter dados
Abra o monitor serial do seu Arduino IDE, e você obterá os dados agora.
São necessários cerca de 20~30 minutos para pré-aquecer o sensor, caso contrário você obterá um valor maior.

Visualizador Online de Esquemático
Recursos
Projetos
LoRa IoTea: Um sistema de coleta automática de informações aplicado a plantações de chá. Faz parte da coleta inteligente de informações agrícolas.
Uma Caixa de Plantas com Iluminação e Chuva Você nunca viu uma forma assim de regar sua planta.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Atualizável para Sensores Industriais
Com o controlador S2110 e o registrador de dados S2100 da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você com a prototipagem, como também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte via APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.