Pular para o conteúdo principal

Grove - I2C Hub(6 Portas)

Grove - I2C Hub (6 Portas) é um módulo de extensão Grove para conectar múltiplos dispositivos I2C ao Grove Base Shield. Ele pode ser usado com o Universal 4 Pin to X2 4 Pin cable e conectar até 5 dispositivos I2C, o que pode cobrir a maioria dos propósitos de desenvolvimento. Grove - I2C Hub (6 Portas) tem dois pinos a mais do que o Grove - I2C Hub. Portanto, Grove - I2C Hub (6 Portas) atende a necessidades mais diversificadas. `

Recursos

  • Encadeável
  • Dois conectores a mais do que o Grove - I2C Hub.
  • Econômico e prático

Especificação

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3,3 V/5 V
Temperatura de operação-25℃ a +85℃
Tamanho40 mm x 20 mm x 15 mm

Plataformas suportadas

ArduinoRaspberry Pi

Podemos adicionar até 5 dispositivos I2C, clique aqui para encontrar os dispositivos Grove I2C que você preferir. Nestes exemplos, usamos dois dispositivos I2C.

cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas bibliotecas de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer uma biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.

Ideias de Aplicação

  • Usar mais dispositivos I2C do que você teria espaço de outra forma na sua plataforma Grove e dois conectores a mais do que o Grove I2C Hub.

Uso

É igual ao Grove I2C Hub no sentido de que não há conflito se você usar o mesmo soquete I2C simultaneamente, porque cada dispositivo I2C tem seu próprio endereço. A instalação de hardware é mostrada abaixo.

Aqui não listamos um exemplo específico.

dica

Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

I2C Hub Eagle File

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...