Pular para o conteúdo principal

Grove - I2C Hub

O I2C Hub Grove é um módulo de extensão Grove para conectar vários dispositivos I2C ao Grove Base Shield. Ele pode ser usado com o Universal 4 Pin to X2 4 Pin cable e conectar até 3 dispositivos I2C, o que pode cobrir a maioria dos propósitos de desenvolvimento.

Recursos

  • Encadeável

Especificação

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3/5V
Temperatura de operação-25℃ a +85℃
Tamanho40mm x20mm

Plataformas Suportadas

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Ideias de Aplicação

  • Usar mais dispositivos I2C do que você teria espaço de outra forma na sua plataforma Grove.

Uso

Não há conflito se você usar o mesmo soquete I2C simultaneamente porque cada dispositivo I2C tem seu próprio endereço. A instalação de hardware é mostrada abaixo.

Aqui não listamos um exemplo específico.

dica

Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

I2C Hub Eagle File

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...