Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Temperatura Infravermelho

O sensor de temperatura infravermelho é um modelo de medição de temperatura sem contato. É composto por 116 elementos de termopar em série em uma micromembrana flutuante; a superfície preta do sensor é boa para absorver a radiação infravermelha térmica incidente, o que pode gerar uma resposta de tensão na saída. Este sensor fornece uma tensão analógica (0~1,1 V) de acordo com a temperatura do alvo.

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove - Infrared Temperature Sensor v1.0Inicial11 Dez. 2015
Grove - Infrared Temperature Sensor v1.1Otimizar o layout24 Jul. 2016
Grove - Infrared Temperature Sensor v1.2Alterar o chip de alimentação para tornar a fonte mais estável10 Fev. 2018

Especificações

  • Tensão: 3-5 V
  • Corrente de Medição: 160-200 uA
  • Faixa de Medição: -10~100°C
  • Tempo de Retenção: 2 s
  • Temperatura de Operação: -10~80 °C
  • Temperatura de Armazenamento: -35-80 °C
dica

Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System

Plataformas Suportadas

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas bibliotecas de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer bibliotecas de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.

Primeiros Passos

Brincar com Arduino

O sketch a seguir demonstra uma aplicação simples para medir a temperatura ambiente ao redor do sensor e a temperatura do alvo que está à frente do sensor, e imprimir o resultado no monitor serial.

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Prepare os seguintes materiais:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Infrared Temperature Sensor
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove - Infrared Temperature Sensor à porta A0 do Grove-Base Shield.

  • Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoGrove - Infrared Temperature Sensor
5VVermelho
GNDPreto
A1Branco
A0Amarelo

Software

  • Passo 1. Baixe o Demo Code, em seguida clique duas vezes para abrir a demo.

Antes de medir a temperatura, você precisa de uma configuração simples. Siga as instruções abaixo antes do teste e você obterá um resultado preciso.

  • Passo 2. Regule a tensão do sensor

Após fazer o upload do programa de demonstração, deixe o sensor em ambiente normal por mais de 5 minutos para que a temperatura do sensor fique igual à temperatura ambiente. Em seguida, abra o monitor serial para verificar a tensão que o sensor fornece. Idealmente, quando a temperatura ambiente é igual à do sensor de temperatura, a saída do sensor infravermelho (TP-538U) é 0 V. Devemos regular a tensão de referência, que é deslocada para 0,5 V, por hardware. Como mostrado abaixo, a tensão do sensor é 0,014 V; só precisamos alterar o valor de offset_vol para 0,014, que você obtém no monitor serial, no programa.

  • Passo 3. Regule a distância de detecção do sensor

De acordo com nosso experimento, a distância nominal de medição do sensor é 9 cm, mas não podemos garantir que todos os sensores tenham as mesmas características. Portanto, se você quiser obter resultados precisos, precisa regulá-lo com uma mistura de gelo e água para medir 0℃ e usar água fervente para ajustar 100℃. Depois disso, você pode obter a distância efetiva do sensor.

O método específico de medição é encher um recipiente escuro, que tenha uma superfície plana, com gelo e água. Aguarde o recipiente cair para 0℃, mantenha o sensor a 9 cm do objeto, mova o sensor para frente ou para trás e verifique o resultado; se a saída for 0℃, anote o valor da distância. Use o mesmo método para verificar a água fervente. Quando você obtiver um par de valores, faça um cálculo da média. Você pode começar a medir a uma distância nominal que acabou de obter agora.

Agora podemos medir a temperatura ambiente ao redor do sensor. O sensor é aplicado em uma distância nominal; você pode tentar em outras distâncias, mas o diagrama distância-temperatura não foi obtido nem pelo fabricante do sensor nem por nós; você pode desenhá-lo seguindo as duas instruções acima. Reservamos a variável "temperature_range" no código de demonstração. Assumimos que a distância do alvo é 3 cm; o coeficiente que você mediu pode ser 5 a mais ou a menos. Desejamos que você se divirta experimentando.

nota

1. O código de demonstração não suporta Atmega168.

2. Para obter uma medição precisa, a proporção entre a distância (D) e o diâmetro do alvo (S), D:S, deve ser menor que 0,5.

  • Passo 4. Faça o upload da demonstração. Se você não sabe como enviar o código, consulte How to upload code.

  • Passo 5. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá a temperatura.

O resultado deve ser parecido com:

Grove-Infrared Temperature Sensor V1.0

Grove-Infrared Temperature Sensor V1.2

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Atualizável para Sensores Industriais

Com o controlador S2110 e o registrador de dados S2100 da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

A carcaça IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o poderoso suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade luminosa, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Loading Comments...