Pular para o conteúdo principal

Grove - Driver para Fita de LED

pir

O Driver para Fita de LED com interface Grove de 4 pinos fornece conectividade fácil ao seu dispositivo Arduino padrão ou Seeed Stalker. Ele pode ajudar você a controlar a luminância de uma fita de LED de cor única, bem como a cor e a luminância de uma fita de LED RGB por meio de um Arduino ou Seeeduino.

Ele possui 2 terminais e 2 interfaces Grove. A alimentação para a fita de LED entra através do terminal de 2 pinos. E as tensões de controle dos LEDs saem através do terminal de 4 pinos. As 2 interfaces Grove são, respectivamente, serigrafadas como “IN” (para entrada de dados de controle) e “OUT” (para dados de controle compartilhados com o próximo driver de fita).

Ele pode acionar uma fita de LED de 1 a 2 metros de comprimento com 9 V, enquanto de 1 a 5 metros de comprimento com 12 V. O driver em conjunto com as fitas de LED coloridas pode adicionar um efeito maravilhoso para usos internos ou externos.

  • Grove - LED Strip Driver V1.1:
  1. SI5904 é usado para conversão de nível.
  2. 78M05 é um regulador de tensão, a tensão de saída é 5V.
  • Grove - LED Strip Driver V1.2:
  1. substituir SI5904 por dois 2N7002.
  2. O encapsulamento dos capacitores de 100nF é 0603, não 0402.
  3. Resistores discretos de 3,3K mudam para exclusão.
nota

O clock/dados de IO requer nível lógico de 5V.

pir

Especificações


Fonte de alimentação Fita de LED Cor do LED Comprimento(m) Corrente máxima(mA)
12V/5A Fita de LED RGB Branco 1 1032
2 1822
3 2430
4 2800
5 3000
9V/1A Fita de LED RGB Branco 1 365
2 627

pir

Fonte de alimentação de 12V – Terminal de parafuso para fonte de alimentação de 9~12V.

Entrada em cascata – Conectada ao Grove - Base Shield] ou à saída em cascata de outro driver. Definição dos pinos: CLK DIN NC GND.

Saída em cascata – Conectada à entrada em cascata de outro driver. Definição dos pinos: CLK DOUT NC GND

Interface da fita de LED – Terminais de parafuso para a fita de LED. Definição dos pinos: + B R G

Nota: O VCC do Arduino/Seeeduino não está conectado à interface Grove.

Demonstração


Instalação de hardware

pir

1.Conecte o soquete Grove marcado como "IN" no Driver para Fita de LED e a porta digital 2 no Base Shield com um cabo Grove.

pir

2.Conecte a fita de LED ao terminal de 4 pinos do Grove - LED Strip Driver. Certifique-se de que o fio marcado "+12v" da fita de LED entre no conector marcado com "+" do terminal, e "B" em "B", "R" em "R" e "G" em "G". A maioria das fitas de LED que estamos vendendo tem 4 fios, como na imagem acima, exceto a White LED Flexi-Strip - 60 LED - 1m. Se este é o tipo que você vai usar, as etapas de conexão podem ser um pouco diferentes. Ainda conecte o fio marcado "+12V" ao conector marcado "+", mas o outro fio pode ir para qualquer conector de "B", "R" e "G". E execute o código de demonstração chamado "DemoForWhiteLEDStrip" nas etapas de software a seguir.

pir

3.Conecte os fios de alimentação de 12V CC ou 9V CC ao terminal de 2 pinos.

pir

4.Nos casos em que você quiser utilizar o recurso de cascata, prepare primeiro outro driver e fita. Em seguida, use um cabo Grove para conectar o soquete Grove marcado como "out" na primeira placa e o soquete Grove marcado como "IN" na segunda placa. Pronto. As duas fitas brilharão em sincronia agora.

Programação de software

1.Baixe a Biblioteca do LED Strip Driver. Descompacte e importe-a para as bibliotecas do Arduino-1.0: ..\arduino-1.0\libraries.

2.Envie o código de demonstração SingleLEDStrip se você usar apenas um único driver.

pir

3.No caso de duas fitas de LED, envie em vez disso o código de demonstração DualLEDStrip.

pir

Arquivos eagle do LED Strip driver V1.1

Arquivos eagle do LED Strip driver V1.2

Recursos


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...