Pular para o conteúdo principal

Grove-Mega Shield

pir

Grove - Mega Shield é uma placa de extensão para Arduino Mega e Google ADK. Padronizamos todos os conectores em conectores de 4 pinos (Sinal 1, Sinal 2, VCC e GND) de 2 mm e mantemos alguns dos headers de 3 pinos (Sinal, VCC e GND) de 2,54 mm para Servo e Electronic Bricks, o que simplifica a fiação de projetos de eletrônica. Os conectores de 4 pinos com trava também tornam a conexão mais estável. O Mega Shield inclui Digital 0 - 21 e Analog 0 - 15; abrimos mão de Digital 22 - 53 para facilitar a instalação do Mega Shield com Xduino Mega/Google ADK.

Recursos


  • Compatível com Arduino Mega1280/2560
  • Compatível com Grove
  • Compatível com Google ADK
  • Dimensões: 92,8 mm X 57,2 mm.

Bloco de Funções


O objetivo do Grove - Mega Shield é permitir a fácil conexão dos pinos de entrada e saída do Xduino Mega/Google ADK às unidades Grove.

Cada soquete é claramente rotulado com seu pino de E/S correspondente. O Grove - Mega Shield pode ser dividido em quatro seções: Botão de Reset, Área Analógica, Área Digital e Área de Alimentação. Considere o diagrama a seguir:

pir

A Área Digital do Grove - Mega Shield também pode ser dividida em quatro seções de acordo com as diferentes funções dos GPIO: IIC (3 conectores), UART (UART0-3), PWM (PWM2-13) e ICSP (sem conector). Esteja ciente de que o PWM tem duas formas de aparência: header de 3 pinos 2,54 mm e nosso conector padrão de 4 pinos 2 mm. Essas duas formas de aparência servem a propósitos diferentes: conectores de 4 pinos 2 mm podem ser conectados aos nossos Groves padrão, enquanto o header de 3 pinos 2,54 mm pode ser conectado a Servo, módulo de medição de alcance ultrassônico e Electronic Bricks. Esteja ciente de que, ao usar módulos de 3 pinos e 4 pinos em PWM ao mesmo tempo, preste atenção extra para evitar o uso múltiplo do mesmo GPIO. Consulte o diagrama a seguir:

pir

Grove - Mega Shield

Grove - Mega Shield v1.1

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...