Grove - NunChuck

O Grove - NunChuck é uma pequena placa que adapta o conector do Wii Nunchuck para o conector padrão Grove. A alimentação, o terra e a interface de dois fios do Nunchuck são todos expostos em um cabeçalho de 4 pinos com passo de 0,1". Este “Grove - NunChuck” permite que você brinque com o Wii Nunchuck e outros periféricos do controle Wii sem precisar cortar cabos. Basta conectá-lo ao Wii Nunchuck e depois ao Grove - Base Shield.
Existe o Wiichuck – uma placa de breakout para Wii-Nunchuck, eles são semelhantes.
• Projetado para ser inserido no conector de um Nintendo Wii Nunchuck
• Conecta-se ao Base Shield V2
• Tipo de interface: I2C
• Tensão de trabalho: +5 V
Arquivo de recursos: Grove - NunChuck Eagle File
Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode ir ao nosso forum ou wish para discutir.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.