Pular para o conteúdo principal

Grove - Relé Optoacoplador (M281)

Este módulo é um relé SSR (relé de estado sólido) unidirecional SPSD (single-pole, single-throw), normalmente aberto. O Grove Optocoupler Relay (M281) oferece uma resistência em condução muito baixa, o que permite uma alta corrente de carga nominal.

Ao contrário de outros SSR de TRIAC em nosso site, este relé é baseado em MOSFET, portanto pode conduzir tanto carga CA quanto carga CC. Se você precisa usar um SSR com carga CC, é isto que você procura!

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove-Optocoupler Relay (M281)InicialDez 2018

Recursos

  • Baixa resistência em condução (0,5Ω MÁX.)
  • 1A de corrente de carga contínua
  • Tensão de carga nominal de 60V
  • Baixa corrente de controle de entrada (3mA TÍP.)
  • Alto isolamento entre entrada e saída (1,5kV MÍN.)

Aplicações

  • Equipamentos de teste automatizados
  • Sistemas de leitura de medidores
  • Equipamentos médicos
  • Monitoramento de bateria
  • Multiplexadores

Especificação

ParâmetroValor
Tensão de alimentação3,3V / 5V
Temperatura de operação-40 – 85℃
Temperatura de armazenamento- 55°C – 125°C
Tensão de bloqueio60 V
Corrente de carga contínua1A
Corrente de fuga0,2 uA(TÍP.)
1 uA(Máx.)
Resistência em condução0,5 Ω(TÍP.)
0,7 Ω(Máx.)
Resistência de isolação100 GΩ
Tempo de acionamento (Turn-On)1,4 ms(TÍP.)
5 ms(Máx.)
Tempo de desligamento (Turn-Off)0,2 ms(TÍP.)
2 ms(Máx.)
InterfaceDigital
TamanhoC: 40mm L: 20mm A: 13mm
Peso10,6g
Tamanho da embalagemC: 135mm L: 85mm A: 13mm
Peso bruto11g
Tabela 1.Especificação Geral

Visão Geral de Hardware

Pinagem

Figura 1. Pinagem

Plataformas Suportadas

ArduinoRaspberry Pi

Primeiros Passos

Brincar com Arduino

Hardware

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Optocoupler Relay (M281)LED Vermelho
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação de Seeeduino V4.2 e Baseshield.

nota

1 Por favor conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos, o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware

  • Passo 1. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Optocoupler Relay (M281) à porta D5 do Base Shield.

  • Passo 3. Conecte o LED e o Grove - Optocoupler Relay (M281) aos pinos 3.3V e GND do Grove - Base Shield. (Por favor, consulte a figura abaixo)

  • Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

Figura 2. Pinagem, por favor, certifique-se de conectar ao pino de 3.3v, 5v irá danificar este LED.

Software

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Copie o código a seguir para um novo sketch na Arduino IDE
const int Pinout = 5;      

void setup() {
pinMode(Pinout, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

digitalWrite(Pinout, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(Pinout, LOW);
delay(500);
}
  • Passo 2. Envie o demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, por favor verifique How to upload code.
dica

Se tudo correr bem, veremos o LED piscando.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...