Grove - Sensor de Oxigênio Pro(GGC2330-O2)

Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) é um tipo de sensor para testar a concentração de oxigênio no ar, que é baseado no princípio de funcionamento original da célula eletroquímica. Quando começa a funcionar, ele produzirá uma corrente proporcional à concentração de oxigênio, então você pode determinar a concentração de oxigênio medindo o tamanho da corrente.
Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) é uma versão aprimorada do Grove - Oxygen Sensor(GG2020-O2). Em comparação com o Grove - Oxygen Sensor(GG2020-O2), ele possui um sensor de temperatura integrado para fazer compensação de temperatura, o que pode corrigir o erro de medição causado pela diferença de temperatura e tornar a medição mais precisa. Além disso, é equipado com um microprocessador de alto desempenho, que permite que ele tenha capacidades de saída digital e de tensão analógica ao mesmo tempo, tornando o sensor mais fácil de usar e calibrar e encurtando o período de desenvolvimento.
Lançamos o Guia de Seleção de Sensores de Gás da Seeed, ele ajudará você a escolher o sensor de gás que melhor se adapta às suas necessidades.
Características
- Pré-calibração (com MCU e sensor de temperatura integrados)
- Alta precisão e resolução
- Longa vida útil, baixo consumo de energia
- Forte capacidade de anti-interferência
- Boa estabilidade
- Saída de sinal UART
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Sistema Grove
Especificação
| Itens | Parâmetro |
|---|---|
| Gás Alvo | O2 |
| Resolução | 0,1%VOL |
| Faixa de Medição | 0-25%VOL |
| Tensão de Operação | DC 5±0.1V DC |
| Corrente de Operação | < 10 mA |
| Saída | Saída UART (nível elétrico TTL, 3V) tensão analógica (consulte a Tabela 2 para o sinal original amplificado do sensor) |
| Condições de Operação | -20~25℃/15~90%RH(sem condensação) |
| Condições de Armazenamento | -20~50℃/15~90%RH(sem condensação) |
| Tamanho | ø23.5mm*24.5mm |
| Vida Útil Esperada | 2 anos (no ar) |
O tempo de envelhecimento após ligar não é inferior a 5 min; Evite contato de longo prazo com solventes orgânicos voláteis; O ambiente de uso ou armazenamento não pode ser um ambiente ácido ou básico.
Aplicações
- Detector de gás portátil
- Alarme e detector de gás fixo
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Este capítulo é baseado em Win10 e Arduino IDE 1.7.9
Este novo método de uso do Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) não é o mesmo que o do Grove - Oxygen Sensor(GG2020-O2) GG2020-O2.
Aqui mostraremos como este Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) funciona através de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os seguintes itens:
| Seeeduino Cortex-M0+ | Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) | Base Shield |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira um Agora | Adquira um Agora | Adquira um Agora |
Conexão
Graças à vantagem dos módulos da série Grove, você não precisa fazer soldagem ou usar protoboard, o que você precisa fazer é conectar os módulos à porta correta do Base Shield. Para esta demonstração, temos apenas um módulo Grove.
- Grove - Oxygen Sensor Pro(GGC2330-O2) é um módulo de entrada analógica, nós o conectamos à UART nesta demonstração.

Envie o código para o Arduino
Copie o código abaixo para a Arduino IDE.
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial2.begin(9600);
}
void loop() {
if (Serial2.available()){
uint8_t begin_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t state_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t high_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t low_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t check_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkkk_code = Serial2.read();
delay(10);
uint8_t checkkkkk_code = Serial2.read();
delay(10);
if(begin_code == 255 && state_code == 134){
float O2_val = ((high_code * 256) + low_code) * 0.1 ;
Serial.print("O2: ");
Serial.print(O2_val);
Serial.println(" %");
}
}
while(Serial2.read()>=0); //clear buffer
}
Em seguida, escolha a placa e a porta COM corretas e clique no botão Upload; esse processo leva alguns segundos.
Obter dados
Abra o monitor serial da sua Arduino IDE e você obterá os dados agora.
É necessário cerca de 20~30 minutos para pré-aquecer o sensor, caso contrário você obterá um valor maior.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Folha de Dados do Grove - Oxygen Sensor Pro
- Esquemático em Arquivo Eagle
- Repositório Github deste Documento
- PDF SCH
Projetos
LoRa IoTea: Um sistema automático de coleta de informações aplicado a plantações de chá. Ele faz parte da coleta inteligente de informações agrícolas.
Uma Caixa de Plantas com Iluminação e Chuva Você nunca viu uma forma assim de regar sua planta.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Atualizável para Sensores Industriais
Com o controlador S2110 e o registrador de dados S2100 SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustes industrial sensors.
O gabinete IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o poderoso suporte do aplicativo tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial bem-sucedido.