Pular para o conteúdo principal

Grove - Qwiic Hub

Grove - Qwiic Hub permite que você use módulos Qwiic (STEMMA QT) em um controlador Grove ou use módulos Grove em um controlador Qwiic (STEMMA QT). Você pode conectar em cascata mais de um módulo Qwiic(STEMMA QT) e Grove em um único barramento I2C com o Grove - Qwiic Hub. Ele também possui uma função de conversão de nível integrada que permite tensão de alimentação de 3,3 V/5 V.

Recursos​

  • Conector de interação da interface Grove e da interface Qwiic(STEMMA QT)
  • Conexão em cascata de mais de um módulo Qwiic(STEMMA QT) e Grove em um único barramento I2C
  • Compatível com tensão de alimentação de 3,3 V/5 V

Especificação​

ItemValor
Interfaces2 interfaces JST SH I2C, interface Grove
Fonte de alimentação3,3 V, 5 V
Dimensões25,4 x 17,8 mm

Plataforma Suportada​

ArduinoRaspberry Pi

Ideias de Aplicação​

Cenário 1​

Este cenário descreve a placa Grove como a Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando vários dispositivos I2C com interface Sparkfun Qwiic.

Cenário 2​

Este cenário descreve a placa Grove como a Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando vários dispositivos I2C com interface Adafruit STEMMA QT.

Cenário 3​

Este cenário descreve a placa Grove como a Seeeduino Lotus cortex-M0+ controlando vários dispositivos I2C com ambas as interfaces Sparkfun Qwiic e Adafruit STEMMA QT.

Cenário 4​

Este cenário descreve a placa Sparkfun Qwiic conectada a um conjunto de produtos Grove I2C.

Cenário 5​

Este cenário descreve a placa Adafruit STEMMA QT conectada a um conjunto de produtos Grove I2C.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

[PDF] Esquemático de hardware

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...