Pular para o conteúdo principal

Grove - Adaptador RJ45

O Grove-RJ45 Adapter é um módulo que pode converter um conector Grove padrão em um conector RJ45. Cabos Grove universais de 4 pinos não conseguem atender aos requisitos quando o Arduino se conecta remotamente e controla o módulo Grove. Por meio de dois adaptadores RJ45 e um cabo, é possível realizar a comunicação entre o Arduino e o módulo Grove. Isso ajuda a resolver o problema de que o Arduino e o Grove não são convenientes de conectar por causa da distância.

Características​


  • Conector Grove padrão e conector RJ45

  • Ampla gama de aplicações

  • Fácil de usar

Função da Interface​


Conector GroveConector R45
VCCA7
GNDA8
D1A5
D2A4

Uso​


Se você quiser usar o Sensor de Umidade para detectar em tempo real a umidade do solo no seu jardim, mas não quiser ir pessoalmente até o jardim, como fazer isso? Usando dois adaptadores RJ45 e um cabo de rede longo, você pode resolver esse problema. A instalação de hardware deve ser:

Talvez você precise escrever o código por conta própria para aplicações especiais. Mas podemos garantir que você sempre saberá a umidade do solo das plantas observando os dados de saída do sensor de umidade.

Você pode querer perguntar por que não usar um cabo Grove longo em vez de dois Grove - RJ45 e um cabo de rede, a razão é que o cabo de rede tem uma atenuação fraca.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​


Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...