Grove - RS232

A maioria dos MCUs usa níveis TTL, e a porta serial do computador geralmente usa níveis 232. Se quisermos que o computador se comunique com o MCU, precisamos deste Grove - 232. A comunicação entre o seu Arduino e o seu computador será extremamente conveniente com a interface Grove integrada.
Este módulo é baseado no Max3232, suporta comunicação em múltiplos baud rates e teoricamente suporta comunicação até 230400bps de baud.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Grove - RS232 | Inicial | Out 2018 |
Características
- Fácil de usar
- Estável, alta velocidade
- Alto custo-benefício
- Proteção ESD de ±15 kV
- Baixo consumo de energia
- Dois drivers e dois receptores
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 3,3V / 5V |
| Tensão de entrada do driver | 0V ~ 5,5V |
| Tensão de entrada do receptor | -25V ~ +25V |
| Corrente de alimentação(sem carga) | 0,3mA |
| Temperatura de operação em ar livre | -40℃ ~ 85℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -65℃ ~ 150℃ |
| Taxa máxima de dados | 250 Kbit/s |
| Taxa de baud suportada | 300bps ~ 230400bps |
| Comprimento | 46mm |
| Largura | 42mm |
| Altura | 16,5mm |
| Tamanho | C: 40mm L: 40mm A: 15mm |
| Peso | 13,3g |
| Tamanho da embalagem | C: 140mm L: 90mm A: 15mm |
| Peso bruto | 20g |
Aplicações Típicas
- Equipamentos portáteis
- PCs de bolso
Visão Geral do Hardware
Pinagem

Primeiros Passos
Este é um módulo simples que só precisa conectar a interface correspondente ao dispositivo correspondente para transferir dados usando a ferramenta de porta serial. Você deve observar que, ao conectar um dispositivo TTL, o pino RX do módulo precisa ser conectado ao pino TX do dispositivo e, inversamente, o pino TX do módulo precisa ser conectado ao pino RX do dispositivo.

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
-
[PDF] Wiki em Formato PDF
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.