Grove - Relé SPDT(30A)

O Relé SPDT(30A) é um relé de alta qualidade de pólo simples e dupla posição (SPDT). O relé é composto por uma bobina, 1 terminal comum, 1 terminal normalmente fechado e 1 terminal normalmente aberto. Quando a bobina do relé está em repouso (não energizada), o terminal comum e o terminal normalmente fechado têm continuidade. Quando a bobina é energizada, o terminal comum e o terminal normalmente aberto têm continuidade. A bobina deste relé é classificada para até 5V e o contato é classificado para até 30A (@250VAC, 30VDC). Você pode usá‑lo para controlar dispositivos de alta corrente.
Recurso
- Alta corrente de comutação
- Relé SPDT
- Relé normalmente fechado
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte Grove System
Especificação
| Item | Min | Típico | Max | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Corrente | - | 185 | - | mA |
| Tensão de atração (máx.) | - | 3.75 | - | VDC |
| Tempo de operação (máx.) | - | 15 | - | ms |
| Tempo de liberação (máx.) | - | 10 | - | ms |
| Temperatura ambiente de operação | -25 | - | 70 | °C |
Uso
Com Arduino
Por que queremos usar um relé e nós realmente precisamos disso? Sempre que você quiser ligar/desligar um dispositivo que consome mais corrente ou que funciona com alta tensão, você precisará usar um relé. Ou seja, o relé é “uma chave de alta tensão ou corrente controlada por baixa tensão”. A bobina de um relé SPDT que usamos com mais frequência consome pouquíssima corrente (o Grove - Relay suporta 10A). Agora, com este relé de 30A, você pode controlar dispositivos de comutação de corrente muito mais alta, como faróis, luzes de estacionamento, buzinas etc.
A estrutura interna do relé SPDT:

Você pode ver que o terminal comum e o terminal normalmente fechado têm continuidade quando a bobina do relé está em repouso.
Mas, quando a bobina é energizada, o terminal comum e o terminal normalmente aberto terão continuidade.
A instalação de hardware pode ser consultada na imagem a seguir:

A codificação para controlar este relé é a mesma do Grove - Relay
Boa sorte para controlar seu ar‑condicionado ou máquina de lavar, com Arduino e o Grove - SPDT Relay(30A).
Com Raspberry Pi
1.Você deve ter um Raspberry Pi e um GrovePi ou GrovePi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
- Conecte o sensor ao soquete D4 do GrovePi usando um cabo Grove.
4.Navegue até o diretório de demonstrações:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
Para ver o código
nano grove_spdt_relay.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove SPDT Relay to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
try:
# switch on for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)
# switch off for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python grove_spdt_relay.py
Visualizador de Esquema Online
Recurso
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.