Grove - Terminal de Parafuso
.
Grove - Terminal de Parafuso com quatro pinos de passo de 3,5 mm classificados até 125V @ 6A. O terminal pode aceitar fio de 30 a 20AWG. É o terminal de parafuso com passo mais comum. Este Grove tem quatro portas, incluindo GND, VCC e outras duas portas indefinidas. Terminais de parafuso são comumente usados para conectar um terra de chassis, como em um toca-discos ou em um protetor contra surtos. A maioria dos sistemas de som instalados em prédios também os usam para alto-falantes e, às vezes, para outras saídas e entradas.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Grove-Screw Terminal V1.0 | Inicial | Out 2011 |
Recursos
- Pino de passo padrão de 3,5 mm
- Adaptável a alta corrente/tensão
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
-
[Eagle&PDF]Grove-Screw Terminal.zip
Projetos
Family, Friend Or Foe - PIR Arm/disarm Using BLE: É um aplicativo de smartphone habilitado para BLE e conectado à nuvem, usado para controlar e monitorar quem/quando o PIR é armado/desarmado. Usa o Slack para notificações.
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.