Grove - Serial Camera

A Serial Camera é um módulo de câmera colorida JPEG de fácil uso com MCU. Ela possui um DSP de processamento de imagem integrado para gerar imagens JPEG de 320240 ou 640480 sem informações de miniatura. A imagem capturada será armazenada no buffer interno e transferida via porta UART.
Recursos
- Interface Grove
- Imagem JPEG comprimida sem informações de miniatura
- Alimentação de 5V
- Pequena e compacta
- Controle por protocolo
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
Tensão de operação | 4,8 | 5.0 | 5.3 | V |
Resolução (padrão) | 640x480 / 320x240 | / | ||
Taxa de baud padrão da porta serial | 115200 | Baud | ||
Plataformas compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Ideias de aplicação
- Câmeras digitais com o SD card shield
- Sistema de monitoramento de vídeo
Uso
Usar a câmera no PC
Passo 1: Faça o download da ferramenta dedicada de depuração de porta serial VC0703COMTOOL.rar e instale-a.
Passo 2: Conecte a Serial Camera ao PC com um conversor serial USB para UART, o UartSBee
| Serial camera | Uart_SB v3.1 |
|---|---|
| GND (black) | GND |
| VCC (red) | VCC |
| RX (white) | TX |
| TX (Yellow) | RX |
Passo 3: Conecte o Uart_SB v3.1 ao computador e abra o software vc0703CommTool. Escolha o número de porta COM correto ao qual a câmera está ligada, baudrate padrão 115200, e então abra a porta.
Passo 4: Clique no botão "Get Version" e isso irá reiniciar a câmera.
Passo 5: Clique no botão "Fbuf" para ficar pronto para tirar uma foto.
-
Clique em "stop CFbuf" para tirar uma foto.
-
Clique em "Sel File" para selecionar o nome do arquivo onde a foto será armazenada.
-
Clique em "Read" para ler os dados do buffer e armazená-los no arquivo selecionado, como mostrado abaixo:

-
Clique em "Resume" para retomar a atualização de quadros, assim você pode continuar tirando outra foto.
Usar a câmera com Arduino e cartão SD
Passo 1: Conecte a Grove - Serial Camera à placa Arduino. As partes de hardware incluem Seeeduino V3.0, SD Card Shield, cartão SanDisk microSD™ de 2GB, Grove - Button.
Passo 2: Altere o buffer de recepção serial (padrão 64 bytes) para 128 bytes. Abra o diretório hardware/arduino/cores e edite o arquivo chamado wiring_serial.c ou HardwareSerial.cpp; próximo ao topo há um #define SERIAL_BUFFER_SIZE 64, o que significa que 64 bytes são usados para o buffer. Você precisa mudar isso para 128. Para mais detalhes, consulte Arduino Hacks.
Passo 3: Faça o download da Grove - Serial Camera Library e faça o upload para o Seeeduino. Se não puder ser compilada, confirme se a SD Library está na pasta do seu Arduino IDE.
Passo 4: Abra o Serial Monitor e pressione o botão para tirar a foto após a inicialização do cartão SD e da câmera.
Recursos
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.