Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit de Câmera Serial

Grove - Kit de Câmera Serial inclui uma placa de controle e duas lentes intercambiáveis, uma é uma lente padrão e a outra é uma lente grande angular. É uma ótima câmera para projetos de reconhecimento de imagem baseados em Arduino, porque 300 mil pixels não serão excessivos para o Arduino, de modo que o reconhecimento de imagem em tempo real é possível. Para torná-la mais divertida e versátil, lentes de duas especificações são fornecidas neste kit. A padrão é para fotos comuns e a grande angular é especialmente adequada para projetos de monitoramento.

Especificações


  • Tensão de Entrada: 5V

  • Pixels: 300.000

  • Resolução: 640480, 320240, 160*120

  • Taxa de Baud Uart: 9600~115200

  • Comunicação: RS485 e RS232

  • Compressão JPEG de foto, opções de níveis alto, médio e baixo

  • AGC

  • Controle de Evento de Exposição Automática

  • Controle Automático de Balanço de Branco

  • Foco ajustável

Demonstração


Esta demonstração mostrará como usar o Grove - Kit de Câmera Serial. Precisamos de um Seeeduino, um SD Card Shield e um Grove - Button. Quando o botão for pressionado, tiramos uma foto e a salvamos no cartão SD.

Siga os passos abaixo, um por um, você poderá facilmente usar seu Grove - Kit de Câmera Serial. Então vamos lá.

Instalação de Hardware

Podemos ver que há duas interfaces Grove no SD Card Shield V4.0, então não precisamos de uma Base Shield, apenas conecte o Button ao Grove I2C e a Camera ao Grove Uart.

Baixar Código e Fazer Upload

Você pode baixar o código de demonstração no GitHub, clique aqui

Em seguida, faça o upload do código, e ele funcionará.

Tirar uma Foto

Depois de terminar o upload do código de demonstração, podemos tirar uma foto agora, basta pressionar o botão, então aguardar alguns segundos, uma foto será salva no cartão SD.

A imagem a seguir é o teto do meu escritório usando a lente de ângulo reto.

Substituindo uma Lente

Há outra lente grande angular, vou mostrar como substituí-la.

Primeiro você deve ter uma chave de fenda:

Depois, desparafuse os parafusos na lateral da lente:

Tente girar a lente, ela pode ser desparafusada:

Usamos a lente grande angular para tirar uma foto; também é o teto do meu escritório!

Encontrou alguma diferença em relação à imagem anterior do teto?

Como Focar

Lentes rosqueadas em profundidades diferentes representam diferentes distâncias focais, você pode experimentar.

Recursos

Projeto

Grove Camera -> PHPoC -> Web Application Este projeto mostra como ler dados da câmera Grove e enviar os dados para um aplicativo web via WebSocket.

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...