Pular para o conteúdo principal

Grove-Shield-for-Wio-Lite

enter image description here

O Grove Shield para Wio Lite é feito para a Série Wio Lite da Seeed Studio. Agora o Wio Lite W600 está disponível, nós lançaremos mais placas Wio em breve. Além disso, este Grove Shield pode funcionar com as placas Adafruit Feather. Ele traz mais de 200 módulos Grove para a comunidade Wio Lite e Feather.

Este Shield pode expor os pinos do processador do Wio Lite (por exemplo, é o SAM D21 para o Wio Lite W600) na forma de cabeçalhos e conectores Grove. Há 4 conectores Grove digitais e 4 conectores Grove analógicos, uma porta Grove UART e uma porta Grove I2C.

Especificações​

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3 / 5V
Temperatura de operação-25℃ a +85℃
Portas analógicas4
Portas digitais4
Portas UART1
Portas I2C1
Tamanho60mm x52mm

Placas compatíveis​

O Base Shield foi testado e é totalmente compatível com as seguintes placas:

E esta placa também é compatível em forma com as outras placas Adafruit Feather. Por favor, confira a numeração dos pinos quando você usar este shield com essas placas Adafruit Feather.

Visão geral de hardware​

  • Portas analógicas: incluem 4 portas analógicas, 5 pinos analógicos

Porta A0 incluindo os pinos A0 e A1

Porta A1 incluindo os pinos A1 e A2

Porta A2 incluindo os pinos A2 e A3

Porta A3 incluindo os pinos A3 e A4

  • Portas digitais: incluem 4 portas digitais, 5 pinos digitais

Porta D5 incluindo os pinos D5 e D6

Porta D6 incluindo os pinos D6 e D9

Porta D9 incluindo os pinos D9 e D10

Porta D10 incluindo os pinos D10 e D11

cuidado

Como portas adjacentes contêm o mesmo pino, por exemplo, tanto a porta A0 quanto a porta A1 têm pinos A1, tenha cuidado para não ter conflitos de pinos ao usar portas adjacentes ao mesmo tempo. Por exemplo, se o módulo X usar o pino A1 da porta A0, então você não deve usar o pino A1 da porta A1 para outro módulo.

  • Porta UART: 1 porta UART.

  • Portas I2C: 1 porta I2C.

  • Chave de alimentação: Se você usar USB tipo C para alimentar sua placa Wio Lite, selecione o modo 5V e, se você usar a bateria lipo, selecione o modo 3.3V.

Pinagem​

Para a pinagem, consulte a serigrafia na parte de trás deste shield.

Visualizador online do esquemático​

Recursos​

Suporte técnico e discussão de produto​

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...