Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (Alta Precisão e Mini) v1.0

Este é um sensor multifuncional que fornece informações de temperatura e umidade relativa ao mesmo tempo. Ele utiliza um sensor TH02 que pode atender às necessidades de medição de propósitos gerais. Ele fornece leituras confiáveis quando a umidade ambiente está entre 0-80% RH e a temperatura entre 0-70°C, cobrindo as necessidades da maioria das aplicações domésticas e do dia a dia que não envolvem condições extremas.
Atualizável para Sensores Industriais
Com o S2110 controller e o S2100 data logger da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas o ajuda com a prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.
A série de sensores industriais SenseCAP S210x oferece uma experiência pronta para uso para sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio de Temperatura e Umidade S2101 com desempenho e robustez superiores para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial bem-sucedido.
| Sensor Industrial SenseCAP |
| S2101 Temp & Humidity do Ar |
Especificações
- Ampla faixa de tensão de operação
- (3.3V ~ 5V)
- Baixo consumo de energia
- 350 µA durante a conversão de UR
- Faixa de operação de 0 a 100% UR
- Faixa de medição:
- Umidade: 0% - 80% UR
- Temperatura: 0 ~ 70 °C
- Precisão:
- Umidade: ±4.5% UR
- Temperatura: ±0.5°C
- Interface host I2C
- Excelente estabilidade em longo prazo
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas Compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Aplicações
- HVAC/R industrial
- Termostatos/umidistatos
- Microambientes/data centers
Primeiros Passos
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Temperature&Humidity Sensor |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
-
Passo 2. Conecte o Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy &Mini) v1.0 à porta I2C do Grove-Base Shield.
-
Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro ao Seeeduino, como abaixo.
| Seeeduino | Temperature&Humidity Sensor |
|---|---|
| 5V | Red |
| GND | Black |
| SDA | White |
| SCL | Yellow |
Software
-
Passo 1. Baixe a Grove Temperature&Humidity TH02 library no Github.
-
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
-
Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo “ TH02_demo” pelo caminho: File --> Examples --> Grove Temper Humidity_TH02 --> TH02_demo. Através deste demo, podemos ler as informações de temperatura e umidade relativa do ambiente.

Este demo vai mostrar como ler informações de temperatura e umidade a partir deste Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy &Mini) Sensor.
-
Passo 4. Faça o upload do demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
-
Passo 5. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá a temperatura.
O resultado deverá ser semelhante a:

Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- [Zip] Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) V1.0 sch pcb
- [PDF] TH02_SENSOR.pdf
- [Library] Grove_Temper_Humidity_TH02 library
Projetos
Smart Mali: Um vaso inteligente para jardinagem em ambientes internos! (Está se perguntando o que Mali significa? )
Monitoramento e Rastreamento da Cadeia de Frio no Transporte: solução baseada em IoT para tornar a entrega de produtos perecíveis sensíveis à temperatura mais eficiente e reduzir o desperdício.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.