Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor UV

O Grove – Sensor UV é usado para detectar a intensidade da radiação ultravioleta (UV) incidente. Essa forma de radiação eletromagnética tem comprimentos de onda menores do que a radiação visível. O Grove - Sensor UV é baseado no sensor GUVA-S12D, que possui uma ampla faixa espectral de 200 nm a 400 nm. O módulo gera um sinal elétrico que varia com a intensidade de UV, o que lhe dá uma indicação se é uma boa ideia ir à praia hoje.

Recursos​

  • Alta estabilidade
  • Boa sensibilidade
  • Baixo consumo de energia
  • Sensor fotodiodo tipo Schottky
  • Ampla faixa de resposta
  • Interface Grove
dica

Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System

Especificações​

ItemMinTípicoMáxUnidade
Tensão de operação3.05.05.1VDC
Corrente0.31mA
Tensão de saídamV
Comprimento de onda de resposta240~370nm
Temperatura de trabalho-30~85℃

Plataformas compatíveis​

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.

Ideias de aplicação​

  • Sensores UV são usados em muitas aplicações diferentes, incluindo produtos farmacêuticos, automóveis e robótica.
  • Sensores UV também são usados na indústria gráfica para manuseio de solventes e processos de tingimento.
  • Além disso, sensores UV são utilizados na indústria química para a produção, armazenamento e transporte de produtos químicos.

A teoria do sensor UV é: à luz do sol, o índice UV e a fotocorrente têm uma relação linear.

No nosso Grove - Sensor UV, convertemos a fotocorrente em valor de tensão correspondente coletado pelo Arduino/Seeeduino. A tensão de saída e o índice UV são lineares:

intensidade de iluminação = 307 * Vsig

Vsig é o valor da tensão medida a partir do pino SIG da interface Grove, unidade V. Unidade da intensidade de iluminação: mW/m2 para a força combinada da luz UV com faixa de comprimento de onda: 240 nm ~ 370 nm

nota

Para calcular o valor do índice UV, consulte a US EPA. É difícil afirmar que a medição deste sensor pode ser convertida para o índice UV padrão da EPA, mas pode ser estimada grosseiramente.

Índice UV = intensidade de iluminação / 200

Primeiros passos​

nota

Este capítulo é baseado em Win10 e Arduino IDE 1.6.9

Mostraremos como este Grove - Sensor UV funciona através de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os itens abaixo:

Seeeduino V4Grove - UV SensorBase Shield
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão

Graças aos benefícios dos módulos da série Grove, você não precisa fazer solda nem usar protoboard, o que você precisa fazer é conectar os módulos à porta correta do Base Shield. Para esta demonstração, precisamos de apenas um módulo Grove.

  • Conecte o Grove UV Sensor à porta A0 do Grove - Base Shield.
  • Conecte o Grove - Base Shield ao Arduino/Seeeduino e conecte-os ao PC usando um cabo USB.
  • O código de demonstração é mostrado abaixo.

Carregue o sketch para o Arduino e abra a porta serial para monitorar os dados

// modified by Victor
// to calculate UV index directly
void setup(){

Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int sensorValue;
long sum=0;
for(int i=0;i<1024;i++)// accumulate readings for 1024 times
{
sensorValue=analogRead(A0);
sum=sensorValue+sum;
delay(2);
}
long meanVal = sum/1024; // get mean value
Serial.print("The current UV index is:");
Serial.print((meanVal*1000/4.3-83)/21);// get a detailed calculating expression for UV index in schematic files.
Serial.print("\n");
delay(20);

}

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o controlador S2110 e o data logger S2100 da SenseCAP, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

A carcaça IP66, configuração via Bluetooth, compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade de luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Loading Comments...