Grove - Divisor de Tensão

O Grove – Divisor de Tensão fornece uma interface para medir tensão externa, eliminando a necessidade de conectar um resistor à interface de entrada. Além disso, o ganho de tensão pode ser selecionado pelo chave DIP. Eles são fáceis de usar.
Características
- Interface de Tensão Externa e Interface Grove
- Fácil de usar
- Pode ajustar o ganho
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Especificação
| Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de Trabalho | 4.7 | 5.0 | 5.3 | VCC |
| Precisão de Medição | - | <=1 | - | % |
| Faixa de Tensão Externa (selecionar 3) | 0.3 | - | 12.9 | V |
| Faixa de Tensão Externa (Selecionar 10) | 1.0 | - | 43 | V |
| Dimensão | - | 24X20 | - | mm |
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | BeagleBone | Wio | LinkIt ONE |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Ao medir a tensão externa, conecte a tensão externa ao J1 e, em seguida, conecte o conector Grove on-board à porta analógica do Arduino/Seeeduino:
- Conecte o módulo à porta A0 do Grove - Base Shield com um Cabo Grove universal.
- Conecte o Grove - Base Shield ao Arduino/Seeeduino.
Para testar a precisão deste módulo, testei algumas tensões de entrada e obtive os seguintes dados:

- Como você pode ver, quando as entradas estavam na faixa de medição, o divisor de tensão tem uma alta precisão (<1%, que marquei como "OK"). Mas quando as entradas não estavam na faixa, a precisão fica baixa (marquei como "NO"). Consulte Especificação sobre a faixa de medição específica.
E quando a tensão de saída do divisor de tensão é maior que a VCC (a Tensão de Operação do Grove e referência da leitura analógica), um indicador acenderá para mostrar o erro.
- Usando o monitor serial do Arduino, você pode medir o valor da tensão de entrada. Código de demonstração conforme mostrado abaixo:
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
long sensorValue=analogRead(A0);
long sum=0;
for(int i=0;i<1000;i++)
{
sum=sensorValue+sum;
sensorValue=analogRead(A0);
delay(2);
}
sum=sum/1000;
Serial.print("if you set the Gain to 10,the input voltage:");
Serial.println(10*sum*4980/1023.00);
Serial.print("if you set the Gain to 3,the input voltage:");
Serial.println(3*sum*4980/1023.00);
delay(1000);
}
Brincar com o Codecraft
Hardware
Passo 1. Conecte um Grove - Divisor de Tensão à porta A0 de um Base Shield.
Passo 2. Conecte o Base Shield ao seu Seeeduino/Arduino.
Passo 3. Conecte o Seeeduino/Arduino ao seu PC via um cabo USB.
Software
Passo 1. Abra o Codecraft, adicione o suporte ao Arduino e arraste um procedimento principal para a área de trabalho.
Se esta é a sua primeira vez usando o Codecraft, consulte também o Guia para usar Codecraft com Arduino.
Passo 2. Arraste os blocos como na figura abaixo ou abra o arquivo cdc que pode ser baixado ao final desta página.

Carregue o programa no seu Arduino/Seeeduino.
Quando o código terminar de ser carregado, você verá a tensão no Serial Monitor.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.