Pular para o conteúdo principal

GrovePi Plus

GrovePi é uma placa adicional que traz Grove Sensors para o Raspberry Pi. Como uma nova versão do GrovePi. Ela adiciona suporte aos novos RaspberryPi Model B+ e Model A+. Há três furos de montagem que podem combinar perfeitamente com todas as versões do Raspberry Pi. Orifício de saída para o cabo da câmera. Ela também melhora os subcircuitos de conversão de nível de tensão.

Recursos


  • 7 portas digitais

  • 3 portas analógicas

  • 3 portas I2C

  • 1 porta Serial conectada ao GrovePi

  • 1 porta Serial conectada ao Raspberry Pi

  • Tensão de saída Vcc do conector Grove: 5Vdc

Primeiros Passos


Bem-vindo ao Guia de Início Rápido do GrovePi+.

Se você quiser saber mais sobre como ele funciona, pode encontrar todos os arquivos de projeto no Github Repository do desenvolvedor.

GrovePi Plus para Raspberry Pi vs. GrovePi+

ParâmetroGrovePi Plus for Raspberry PiGrovePi+
Tensão de Trabalho3.3V5V
MCUSTM32F030F4P6ATMEGA328P
Portas Grove6 Digitais(3.3V) 4 Analógicas(3.3V) 3 I2C(3.3V) 1 PWM(3.3V) 1 RPISER(UART) conectada ao Raspberry Pi(3.3V) 1 SWD7 Digitais(5V) 3 Analógicas(5V) 3 I2C(5V) 1 SERIAL: Conectada aos pinos digitais D0/1 do ATMEGA328P(5V) 1 RPISER: Conectada ao Raspberry Pi(3.3V) 1 ISP
Grove-DigitalConectar diretamente ao Raspberry PiConectar aos pinos digitais do ATMEGA328P e transferir para sinal I2C, depois através de conversor de nível para o Raspberry Pi
Grove-AnalogConectar ao STM32F030F4P6(ADC de 12 bits) e depois transferir para sinal I2C, roteando diretamente para o Raspberry PiConectar aos pinos analógicos do ATMEGA328P(ADC de 10 bits) e depois transferir para sinal I2C, depois através de conversor de nível para o Raspberry Pi
Grove-I2CConectar diretamente ao Raspberry PiConectar através de conversor de nível ao Raspberry Pi
Grove-PWMConectar diretamente ao Raspberry PiN/A
RPISERConectar diretamente ao Raspberry PiConectar diretamente ao Raspberry Pi
SERIALN/AConectar aos pinos digitais D0/D1 do ATMEGA328P e transferir para sinal I2C, depois através de conversor de nível para o Raspberry Pi
SWDGravar firmware no STM32F030F4P6N/A
ISPN/AGravar firmware no ATMEGA328P
Pinos do Conector Raspberry Pi4026

Conectar o GrovePi ao Raspberry Pi

Primeiro, monte o GrovePi no Raspberry Pi. O GrovePi desliza sobre o Raspberry Pi como mostrado na figura abaixo.

Certifique-se de que os pinos estejam devidamente alinhados ao empilhar o GrovePi.

Configurar o software no Raspberry Pi

Em seguida, vamos instalar o software no Raspberry Pi. Há duas opções de instalação:

  • Você pode usar nossa imagem BrickPi.

  • Usar sua própria imagem. Se você já tiver sua própria distribuição de Linux em execução no Raspberry Pi, pode usar nosso script bash para configurar o GrovePi.

Usando a imagem BrickPi

git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

Configurando sua própria imagem

  • Clone o repositório Github em um local apropriado
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Execute o script bash na pasta Scripts para configurar o Raspbian. aqui está o tutorial para configurar com o Script.

  • Reinicie o Raspberry Pi e comece a usar o Grove Pi.

Testando o GrovePi

Depois que o seu Raspberry Pi estiver configurado para funcionar com o GrovePi, é hora de vê-lo em ação.

Desenvolvemos três projetos simples para ilustrar como o GrovePi funciona.

Produtos Suportados


Lista Grove

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...