Acessórios Grove referem-se a componentes e periféricos compatíveis com o ecossistema Grove. Grove é uma plataforma de hardware open-source desenvolvida pela Seeed Studio, projetada para simplificar a prototipagem e experimentação em eletrônica. Ela possui uma interface e conectores padronizados que permitem aos usuários combinar facilmente vários módulos, como sensores, atuadores, displays, cabos e adaptadores, sem necessidade de soldagem ou fiação complexa.
Os acessórios Grove normalmente incluem uma variedade de atuadores, displays, chaves & botões e assim por diante. Esses acessórios são projetados para serem conectados diretamente às interfaces Grove, possibilitando prototipagem rápida e desenvolvimento de projetos. Os conectores padronizados do sistema Grove facilitam a montagem fácil e rápida dos componentes, tornando simples para os usuários construir e iterar seus projetos eletrônicos sem as complexidades da soldagem ou da fiação intrincada.
Diferentes tipos de sensores Grove
Temos vários tipos de acessórios Grove que podem ser aplicados a diferentes cenários, como projetos de IoT, redes de sensores sem fio e casas inteligentes.
Display
Grove Display IPS de 1,2 polegadas
O Grove-Display IPS de 1,22 polegadas é um display compacto e fácil de usar que oferece imagens coloridas, nítidas e vibrantes com resolução de 240x240 e até 65 cores RGB. Ele usa tecnologia IPS para reprodução de cores precisa em todos os ângulos de visualização. Com sua ampla faixa de temperatura de operação e compatibilidade com uma grande variedade de fontes de alimentação, este display é adequado para diversos ambientes.
Grove - Display de 4 dígitos
O módulo Grove - Display de 4 dígitos é um módulo de 12 pinos. Para projetos que exigem display alfanumérico, ele pode ser uma boa opção.
Grove - Display Alfanumérico Vermelho de 0,54 polegada
Este módulo é um display alfanumérico com alto brilho e luz de fundo vermelha, cada dígito é composto por um tubo digital de 14 segmentos
| Grove - Display Alfanumérico Duplo Vermelho de 0,54", Tubo Nixie | Grove - Display Alfanumérico Quádruplo Vermelho de 0,54', Tubo Nixie |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - LCD 16x2
Grove - LCD 16 x 2 é um display LCD I2C perfeito para Arduino e Raspberry Pi, com alto contraste e fácil implantação. 16x2 significa duas linhas e cada linha tem 16 colunas, 32 caracteres no total.
| O Grove - LCD 16 x 2 (Preto em Amarelo) | O Grove - LCD 16 x 2 (Preto em Vermelho) | O Grove - LCD 16 x 2 (Branco em Azul) |
|---|
|
| | |
|
| | |
Grove - LCD 16x2 com Backlight RGB é um display LCD 16x2 com backlight em cores completas para Arduino. Alto contraste e facilidade de uso fazem dele um display LCD I2C perfeito para Arduino e Raspberry Pi.
Grove - Display OLED 0,66" (SSD1306)
O Grove - Display OLED 0,66" (SSD1306) é um display monocromático com resolução de 64×48. Ele apresenta um design amigável ao usuário e desempenho excepcional com interface Grove I2C em um tamanho ultrapequeno de 20mm×20mm.
Grove - Display OLED 0,96" (SSD1315)
O Grove - Display OLED 0,96" (SSD1315) é um módulo de matriz de exibição passiva monocromática (branca) de 128×64 pixels com interface Grove I2C. É a versão atualizada do antigo Grove - Display OLED 0,96", com melhor desempenho e um quarto do preço.
Grove - Display OLED Amarelo&Azul 0,96 (SSD1315) - SPI/IIC -3,3V/5V
O Grove - Display OLED Amarelo&Azul 0,96 é construído com resolução de 128*64 e um display bicolor azul e amarelo. Ele pode ser acionado tanto pela interface I2C quanto pela SPI.
Grove - Display OLED 1,12"
O Grove - Display OLED 1,12'' V2 é uma telinha elegante que pode adicionar um recurso de interação por tela ao seu Arduino. Com o conector Grove I2C de 4 pinos integrado, você pode conectar e usar rapidamente a tela com o Arduino em pouco tempo.
Grove - Display OLED 1,12 (SH1107) V3.0 - SPI/IIC -3,3V/5V
O Grove - Display OLED 1,12 V3.0 (SH1107) é um display monocromático com resolução de 128*128. Ele tem um preço mais baixo, design amigável ao usuário e melhor desempenho, com suporte tanto a I2C quanto a SPI.
Atuador
Grove - Relé de Travamento de 2 Bobinas
Este módulo é baseado em um relé de travamento de 2 bobinas. Em contraste com o relé comum, este relé de travamento não precisa de energia contínua para manter o estado; apenas um pulso de subida/descida é necessário para mudar o estado de funcionamento.
Grove - Buzzer
O Grove - Buzzer é um módulo simples, mas divertido de usar. Ele pode emitir som com volume acima de 85 dB e é integrado com a interface Grove, o que torna fácil conectar e experimentar, basta plugar e usar. É um complemento perfeito para todos os tipos de projetos com Arduino e interfaces homem-máquina.
Grove - Buzzer Passivo
Este é um buzzer passivo de 3-5V. Você pode alterar a frequência de PMW para obter diferentes sons de bip e criar uma "música de buzzer". Além disso, o buzzer pode ser configurado como um alarme para aplicações de segurança. Então pegue um e comece o seu próprio projeto!
Grove – LED RGB Encadeável V2.0
O Grove - LED RGB Encadeável é baseado em um chip P9813, que é um driver de LED de cores completas. Ele fornece 3 drivers de corrente constante, bem como saída modulada com 256 níveis de cinza. Este módulo Grove é adequado para qualquer projeto baseado em LEDs coloridos.
Grove - Driver de Motor I2C V1.3
O Grove - Driver de Motor I2C é baseado no L298. Ele pode controlar diretamente motor de passo ou motor DC.
Grove - I2C Motor Driver (L298P)
O Grove - I2C Motor Driver (L298P) é um driver de motor de uso geral para motor de passo e motor servo. Ele incorpora um chip STM32 para gravar o código para controlar o driver de motor.
Grove - Infrared Emitter
O Infrared Emitter é usado para transmitir sinais infravermelhos através de um LED infravermelho, enquanto há um receptor infravermelho para receber os sinais do outro lado
Grove - MP3 v4.0
Este módulo MP3 com um Arduino pode se transformar no seu reprodutor de música multi-formato! É um módulo de música baseado no chip de áudio de alta qualidade WT2605CX, que tem desempenho melhor do que o MP3 V3 e oferece suporte à interface Grove, interface Speaker JST, conector de áudio de 3,5 mm e cartão SD, suportando SPI-Flash, cartão TF e unidade flash USB.
Grove - Mini Fan
Mini ventilador em estilo de desenho animado, amigável para crianças, com microcontrolador programável integrado que usa o Arduino IDE. Hélice macia e inofensiva para evitar lesões. Conector Grove fácil de usar e compatível.
Grove - Recorder V3
Esta é a versão mais recente do Grove-Recorder e também a melhor versão. Comparando com a anterior, há algumas atualizações que gostaríamos de mencionar.
Grove - Relay
O módulo Grove-Relay é um interruptor digital normalmente aberto que pode lidar com corrente de até 5A a 250VAC por longos períodos de tempo. Quando o relé é ligado, o LED acende e o relé permite a passagem de corrente. A capacidade de tensão de pico é de 250V a 10A. É amplamente utilizado em controle remoto, telemetria, comunicação, controle automático, mecatrônica, eletrônica de potência e outros campos.
Grove - 2-Channel SPDT Relay
O Grove - 2-Channel SPDT Relay possui dois interruptores de polo simples e duplo arremesso (SPDT). Ele requer apenas sinais de baixa tensão e baixa corrente para controlar os interruptores. Especificamente, você pode usar 5V DC para controlar no máximo 250V AC ou 110V DC.
Grove - 4-Channel SPDT Relay
O Grove - 4-Channel SPDT Relay possui quatro interruptores de polo simples e duplo arremesso (SPDT). Ele requer apenas sinais de baixa tensão e baixa corrente para controlar esses interruptores.
Grove - 8-Channel Solid State Relay
O Grove - 8-Channel Solid State Relay é baseado no módulo de alta qualidade G3MC202P, que permite usar 5VDC para controlar no MÁX. 240VAC.
Grove - Relé Optoacoplador (M281)
Este módulo é um relé de estado sólido (SSR) SPSD (single-pole, single-throw) bidirecional, normalmente aberto.
Grove - Servo
O motor de Servo é um atuador rotativo que permite controle preciso da posição angular, o que o torna adequado para uso em sistemas de malha fechada em que é necessário controle preciso de posição, sendo comumente utilizado em eletrônica.
Grove - Alto-falante
O Grove - Alto-falante é um módulo que consiste em amplificação de potência e saídas de voz.
Grove - Alto-falante Plus
O Grove Alto-falante Plus inclui uma poderosa placa de driver de amplificador e um alto-falante elegante. Com a ajuda do potenciômetro on-board, você pode ajustar facilmente o volume de saída. Você pode substituir o alto-falante por outros alto-falantes de sua preferência, pois ele adota um design de alto-falante separado e substituível.
Grove - Motor de Vibração
Grove - Motor de Vibração consiste em um motor tipo moeda, que é um motor DC sem núcleo de ímã permanente. Ele vibra quando a lógica de entrada está em nível ALTO, o que pode ser usado para notificar o usuário. Integrado com a interface Grove, fornece uma maneira simples de conectar com placas Arduino sem soldagem (é necessário um Grove Base Shield).
Grove - Atomização de Água
Grove - Atomização de Água é um módulo perfeito para você rapidamente criar um umidificador com Arduino. Você também pode desenvolver projetos mais avançados e interessantes com tecnologia de aroma digital e qualquer outra situação em que a atomização seja necessária.
Grove - Driver PWM de 16 Canais (PCA9685)
Grove – Driver PWM de 16 Canais (PCA9685) é um driver PWM de 12 bits baseado no NXP PCA9685 e pode acionar até 16 servos com uma fonte de alimentação externa de 5 V.
Grove - Driver de Motor I2C (TB6612FNG)
O Grove - Driver de Motor I2C (TB6612FNG) pode acionar dois motores DC de até 12 V/1,2 A ou acionar um motor de passo de até 12 V/1,2 A. Com o MCU on-board, ele pode funcionar facilmente com Arduino via interface Grove I2C.
Grove - Sensor Hall
Grove - Sensor Hall é baseado no interruptor magnético de efeito Hall A1101. Sensores Hall são capazes de medir uma ampla faixa de campos magnéticos e são sensíveis tanto à magnitude quanto à orientação do campo. Quando usados como interruptores eletrônicos, são menos propensos a falhas mecânicas.
Grove - Divisor de Tensão
O Grove – Divisor de Tensão fornece uma interface para medir tensão externa, eliminando a necessidade de conectar um resistor à interface de entrada.
Tempo
Grove - DS1307 RTC (Relógio em Tempo Real) para Arduino
O Grove - DS1307 RTC é baseado no chip de relógio DS1307 e suporta comunicação I2C! Ele utiliza uma bateria de lítio tipo moeda (CR1225). Escolhemos usar o RTC baseado no DS1307 por ser de baixo custo e também muito eficiente em termos de energia. Ele pode funcionar por anos com uma pequena bateria tipo moeda.
Grove - RTC de Alta Precisão (Relógio em Tempo Real)
O Grove – High Precision RTC é um relógio de tempo real mais preciso em comparação com o Grove – RTC com o chip de relógio comum DS1307. O coração do Grove – High Precision RTC é o PHILIPS PCF85063TP, que é um chip CMOS otimizado para baixo consumo de energia; a corrente típica pode ser inferior a 1,2uA em determinadas condições de ambiente.
Corrente
Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725)
O Grove - 10A DC Current Sensor (ACS725) é um sensor de corrente CC de alta precisão baseado no ACS725. O CI sensor de corrente Allegro™ ACS725 é uma solução econômica e precisa para detecção de corrente em sistemas industriais, automotivos, comerciais e de comunicações.
Grove - Sensor de Corrente CC/CA ±5A (ACS70331)
O Grove - ±5A DC/AC Current Sensor (ACS70331) é um sensor de corrente CC/CA de alta precisão baseado no ACS70331. O ACS70331EESATR-005B3 é o CI sensor de corrente de alta sensibilidade da Allegro para uso em aplicações de detecção de corrente inferiores a 5A.
Grove - Sensor de Corrente CC de 2,5A (ACS70331)
O Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331) pode medir corrente CC de até 2,5A e possui sensibilidade base de 800mV/A.
Grove - Sensor de Eletricidade
O módulo sensor de eletricidade é baseado no transformador de corrente TA12-200, que pode converter uma corrente alternada elevada em uma amplitude pequena.
Grove - Contador de Coulomb 3,3V a 5V (LTC2941)
O Grove - Coulomb Counter é um dispositivo para medir a corrente que seus dispositivos ou sensores estão consumindo.
Grove - MOSFET
O Grove – MOSFET permite que você controle projetos de tensão mais alta, por exemplo 15VCC, com baixa tensão, por exemplo 5V, em um microcontrolador. O MOSFET também é um tipo de chave, mas sua frequência de comutação pode chegar a 5MHz, muito mais rápida do que um relé mecânico comum.
Grove - Relé SPDT (30A)
O relé SPDT (Single Pole Double Throw) é bastante útil em determinadas aplicações porque possui um terminal comum e 2 contatos, o que é excelente para selecionar entre duas opções.
Grove - Terminal de Parafuso
Grove - Terminal de Parafuso com quatro pinos de passo de 3,5 mm, com corrente nominal de até 6 A. O terminal pode aceitar fio de 30 a 20 AWG. É o terminal de parafuso de passo mais comumente usado.
Grove - Eletroímã
Um eletroímã é um tipo de ímã em que o campo magnético é produzido por corrente elétrica.
LED
Grove - LED Vermelho
Um módulo LED de uso geral no formato Grove, disponível em cores diferentes. Suporta orientação ajustável do LED e brilho ajustável do LED.
Grove - LED Circular
O Grove-LED circular é um círculo de lâmpadas em formato circular com 24 LEDs e cerca de 5,5 mA de corrente de acionamento para cada canal, o que pode formar LEDs controláveis com efeitos coloridos por meio da Interface Grove.
Grove - Barra de LED RGB (10 - WS2813 Mini)
A Grove Barra de LED RGB (10 - WS2813 Mini) é um LED de cores completas que integra 10 LEDs RGB de cores completas nesta barra; com apenas um pino de sinal você pode controlar facilmente todos os 10 LEDs. Você pode usar esta pequena barra para criar centenas e milhares de efeitos de luz.
Grove - Anel de LED RGB (20 - WS2813 Mini)
Grove - Anel de LED RGB (20 - WS2813 Mini) é um anel de LED de cores completas econômico com 20 LEDs WS2813 mini em cadeia e programáveis.
Grove - Cordão de Luz LED
Grove - Cordão de Luz LED é um driver de LED. A tensão de trabalho do módulo é 5V/3V3, mas o cordão de luz funciona em 12 V, então este módulo é baseado no AIC1896, que é um conversor DC/DC step-up em modo de corrente. Grove - Cordão de Luz LED vem equipado com um cordão de luz RGB de 5 m; você pode usá-lo para enfeitar a árvore de Natal e iluminar sua festa.
Grove - Driver de Fita de LED
Grove - Driver de Fita de LED com interface Grove de 4 pinos fornece conectividade fácil ao seu dispositivo Arduino padrão ou à Grove - Fita de LED RGB.
Grove - Matriz de LED RGB com Driver é baseada em 64 LEDs KTR-3528RGB para formar uma matriz de LED RGB 8x8, na qual com programação simples você pode controlar facilmente todos os LEDs da matriz. Você pode usar esta matriz de LED para criar centenas e milhares de efeitos de luz e projetar vários padrões.
Grove - LED Matrix Driver (HT16K33)
A matriz de LEDs é de baixo custo e normalmente é usada para exibir números e imagens simples. O Grove - LED Matrix Driver é um produto baseado em I2C que permite controlar a matriz de LEDs com nossas bibliotecas preparadas e fáceis de usar, ou você pode criar sua própria biblioteca para controlá-la de acordo com a sua necessidade. A matriz de LEDs 8*8 pode ser montada e desmontada da placa controladora com facilidade, portanto é conveniente trocar a matriz de LEDs de cores diferentes conforme a sua necessidade.
Grove - Red LED Matrix w/Driver
O Grove - Red LED Matrix w/Driver é baseado no HT16K33. É a combinação da 20mm 8*8 square LED Matrix - Red e do Grove - LED Matrix Driver e normalmente é usado para exibir números e imagens simples.
Chave & Botão
O Grove - Button é um botão de pressão momentâneo. Ele contém um botão independente de "liga/desliga momentâneo".
Grove - Switch(P)
O Grove – Switch(P) é uma mini chave deslizante SPDT, ótima para situações de "ON/OFF". É uma chave confiável, de grande qualidade de construção, que adotamos em muitas das nossas placas. Você deve manter algumas em estoque para o seu sistema de prototipagem Grove.
O Grove - LED Button é composto pelo Grove - Yellow Button, Grove - Blue LED Button e Grove - Red LED Button. Este botão é estável e confiável, com longa vida útil de 100.000 acionamentos. Com o LED integrado, você pode aplicá-lo em muitos projetos interessantes; é realmente útil usar o LED para mostrar o status do botão. Usamos um MOSFET de canal N de alta qualidade para controlar o LED, garantindo alta velocidade de comutação e baixo consumo.
| Grove - Yellow LED Button | Grove - Blue LED Button | Grove - Red LED Button |
|---|
|
| | |
|
| | |
O Grove - Dual Button inclui 2 botões, permitindo que você controle dois canais de sinal com um único módulo Grove. Com 4 keycaps de cores diferentes fornecidos, você pode ajustar livremente a combinação de cores conforme necessário.
Grove-Mech keycap
O Grove-Mech keycap é um interruptor mecânico com um LED integrado. O LED RGB de 255 cores torna simples e fácil mostrar os estados do seu interruptor. Este keycap é muito confiável, com vida útil de operação de 20.000.000 de pressionamentos.
Grove - Thumb Joystick
O Grove - Thumb Joystick é um módulo compatível com Grove que é muito semelhante ao joystick "analógico" dos controles do PS5 (PlayStation 5).
Grove - Interruptor Magnético
Este é um módulo de interruptor magnético compatível com a interface Grove. Ele é baseado no interruptor de palheta encapsulado CT10.
Entrada e Saída
Grove - I2C Hub
O I2C Hub Grove é um módulo de extensão Grove para conectar múltiplos dispositivos I2C ao Grove Base Shield.
Grove - I2C Hub(6 Port)
O Grove - I2C Hub (6 Port) é uma placa de expansão de interface I2C que, em comparação com o antigo Grove - I2C Hub, possui o mesmo tamanho, dois conectores a mais e quase metade do preço!
Grove - Multiplexador I2C de 8 Canais/I2C Hub (TCA9548A)
O Grove - Multiplexador I2C de 8 Canais/I2C Hub é baseado no chip multiplexador I2C TCA9548A; você pode conectar até 8 dispositivos I2C com o mesmo endereço ao mesmo sistema Grove I2C.
O Grove - ADC de 16 bits com 4 Canais (ADS1115) é um chip ADC de 4 canais, 16 bits, com alta resolução e baixo consumo, com função de PGA (amplificador de ganho programável). O PGA permite medir tensões de entrada de ±256 mV a ±6,144 V, ampliando assim enormemente seus cenários de aplicação.
Case
Grove - Wrapper
O Grove - Wrapper é um tipo de suporte/protetor para fixar e proteger módulos Grove. Ele poupará muito trabalho ao alinhar seus módulos e facilitará para você exibir seu projeto. Por exemplo, será mais simples tirar fotos para mostrar seu produto na Internet e proporcionará um cenário mais claro e limpo se você usar o Grove - Wrapper para demonstrar seu projeto. Além disso, ele é expansível para Lego, peças mecânicas e assim por diante, o que trará mais variedade aos seus trabalhos e fará com que seu projeto se adapte a diversas circunstâncias.
O Seeed Studio Fusion lançou uma campanha de co-marca de Sensores Grove para ajudar engenheiros a transformar seus designs Grove em produtos reais. Os participantes podem ter seus projetos fabricados e vendidos no Seeed Studio Bazaar (página de compra do produto).
✨ Projeto de Contribuidores
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois estamos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito sua opinião e apreciaríamos imensamente sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Agradecemos por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.