Shield Base Grove para NodeMCU V1.0

O Shield Base Grove para NodeMCU é uma placa de expansão que ajuda você a usar sensores Grove em um kit de desenvolvimento Wi‑Fi ESP8266 chamado NodeMCU. Você pode executar sensores Grove com linguagem de script Lua no firmware NodeMCU.
Recursos
-
Compatível com todos os módulos Grove
-
5 conectores digitais (D3-D8)
-
1 conector analógico (A0)
-
2 soquetes I2C
-
SEM soquete SPI
-
Conector UART/D9-D10
-
LED indicador de alimentação
Função da Interface
O objetivo do shield base é permitir a conexão fácil de quaisquer pinos de entrada e saída do microprocessador às unidades Grove. Para uma análise mais detalhada da Placa Base, consulte o diagrama a seguir:

- O alinhamento escalonado dos pinos – ou seja, o soquete D3 lida com D3 e D5, o soquete D5 lida com D5 e D6, o próximo com D6 e D7, e assim por diante.
- Não há soquete D4.
- O soquete UART pode ser multiplexado com a porta D9, D10 e o soquete I2C pode ser multiplexado com a porta D1, D2.
- Não há conflito ao usar quatro soquetes I2C simultaneamente porque cada dispositivo I2C tem seu próprio endereço.
- Não há soquete SPI, pois nenhum módulo Grove usa soquete SPI.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.