Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo

Devido ao encerramento do MediaTek Labs, todos os links relacionados se tornaram inválidos. Se você precisar baixar arquivos relevantes, pesquise por eles no seguinte link: https://github.com/MediaTek-Labs.
Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo é uma porta Grove integrada e uma placa de expansão de recursos para a placa de desenvolvimento LinkIt Smart 7688 Duo[1]. Esta placa de breakout economizará muito trabalho para prototipagem mais rápida, com o procedimento de fiação simplificado; até mesmo um iniciante com pouco conhecimento de eletrônica pode iniciar um projeto rapidamente. Ela suporta barramentos seriais como I2C, UART e fornece acesso aos pinos originais reservados do LinkItTM Smart 7688 Duo.
[1] LinkItTM Smart 7688 Duo é uma placa de desenvolvimento aberta baseada na distribuição Linux OpenWrt, MT7688 e ATmega32u4. A placa foi projetada especialmente para possibilitar a prototipagem de dispositivos IoT de Aplicações Ricas para Casas Inteligentes.
Recursos
- Interface Grove, que torna a fiação mais fácil.
- Mais portas Grove, mais expansão para ricos módulos Grove.
- Custo-benefício.
Ideias de aplicação
- Dispositivo IoT/Gateway.
- Robótica
- Dispositivos multimídia inteligentes
- Ensino e aprendizagem
Especificação
- Tensão de entrada: 5,0 V (Com porta de alimentação USB)
- Tensão de operação: 3,3 V
- Pinos de depuração conectados ao MT7688, outros pinos conectados ao ATmega32U4.
Visão geral de hardware

Como você precisa encaixar o LinkIt Smart 7688 Duo neste breakout, alinhe o lado com o USB micro tipo B do LinkIt Smart 7688 Duo com o lado com a serigrafia Host do Grove Breakout para LinkIt Smart 7688 Duo.
Interface Grove
Primeiros passos
Materiais necessários
- LinkIt Smart 7688 Duo × 1
- Cabo USB (tipo A para micro tipo B) × 1
- Adaptador USB para Serial × 1
- Jumpers × 3
- Grove - Buzzer × 1
Faça algum som com um Grove Buzzer
- Você pode encontrar o Pino 8, Pino 9 e Pino GND próximos à porta a ser conectada ao LinkIt Smart 7688.
- Você pode conectar jumpers na porta MT7688 UART2 em vez de soldá-los aos pinos 8, 9 e GND.
2.Abra um console depois de conectar um adaptador USB para Serial ao LinkIt Smart 7688 Duo.
3.Conecte todas as partes como mostrado abaixo:

Conecte o Grove - Buzzer à porta D4.
As etapas a seguir são realizadas no sistema operacional embarcado (OpenWRT).
6.Digite pip install pyfirmata no console e pressione Enter para instalar a biblioteca Python pyfirmata.
7.Crie um arquivo chamado buzzer.py digitando vi buzzer.py no console e copie o código abaixo para ele.
from pyfirmata import Arduino, util
from time import sleep
board = Arduino('/dev/ttyS0')
print "Start blinking D4"
while True:
board.digital[4].write(1)
sleep(0.5)
board.digital[4].write(0)
sleep(0.5)
8.Salve o buzzer.py e digite python buzzer.py para executar o código de exemplo.
9.Agora você ouvirá o zumbido.
Visualizador de esquema online
Recursos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.