Pular para o conteúdo principal

Grove Cape para BeagleBone® Série

Um verdadeiro hardware aberto, a série BeagleBone® é um computador Linux do tamanho de um cartão de crédito que se conecta à Internet e roda softwares como Android 4.0 e Ubuntu. Com bastante E/S e poder de processamento para análise em tempo real, fornecidos por um processador ARM® AM335x de 720 MHz, o BeagleBone® pode ser complementado com placas de expansão (capes) para aumentar sua funcionalidade.

E este Grove - Grove Cape para BeagleBone® Série é uma placa de expansão para a série BeagleBone® para funcionar com os abundantes recursos Grove. Existem 6 soquetes Grove prontos na placa cobrindo funções como UART, I2C e ADC. Dessa forma, todos os módulos Grove ficam acessíveis para a placa BeagleBone®. Quer realizar alguns projetos com BeagleBone® e precisa de alguns sensores ou display? Este Grove - Grove Cape para BeagleBone® Série pode trazer essa conveniência para você.

Especificação


  • Tensão: 3,3~5 V
  • Corrente: <0,5 uA
  • Dimensão: 69,9 x 54,8 x 17,5 mm
  • Proteção de tensão da porta de E/S digital
  • Entrada digital permite tensão máxima de 5 V
  • Entrada analógica por resistência de divisor de tensão, razão de 1,8/5
  • Porta analógica permite tensão máxima de entrada de 5 V

Interface


J1,J5: podem ser usados para I2C.

J2,J6,: podem ser usados para UART.

J3,J7,: podem ser usados para ADC.

Os pinos descrevem o mapeamento para a placa Grove Cape para BeagleBone® Série conforme mostrado abaixo:

Interface GrovePino GroveA/DI²CUARTPino BeagleBone®Função BeagleBone®
J11SCL1J8.17gpio[5]/
J12SDA1J8.18gpio[4]/
J51SCL2J8.19gpio[13]/
J52SDA2J8.20gpio[12]/
J21RX1J8.26gpio[14]/
J22TX1J8.24gpio[15]/
J61RX2J8.22gpio[2]/
J62TX2J8.21gpio[3]/
J31AIN0J8.39
J32AIN1J8.40
J71AIN2J8.37
J72AIN3J8.38

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...