Pular para o conteúdo principal

Grove - RTC (Relógio em Tempo Real) de Alta Precisão

Grove - High Precision RTC baseado no chip de clock PCF85063TP, que é um Relógio em Tempo Real (RTC) e calendário CMOS otimizado para baixo consumo de energia. Um registrador de compensação permite o ajuste fino do clock. Todos os endereços e dados são transferidos em série via barramento I2C e a velocidade máxima do barramento é de 400 kbit/s.

Comparado ao Grove - RTC, este módulo pode fornecer um resultado mais preciso. E fornece uma saída de clock programável para dispositivos periféricos, bem como interrupções de minuto e meio minuto.

Recursos​


  • Tensão de operação: 5V/3.3V
  • Fornece ano, mês, dia, dia da semana, horas, minutos e segundos com base em um cristal de quartzo de 32,768 kHz
  • Corrente baixa: típico 0,22 uA a VDD = 3,3 V e Tamb = 25 ℃
  • Interface de barramento I2C de duas linhas a 400 kHz (em VDD = 1,8 V a 5,5 V)
  • Saída de clock programável para dispositivos periféricos (32,768 kHz, 16,384 kHz, 8,192 kHz, 4,096 kHz, 2,048 kHz, 1,024 kHz e 1 Hz)
  • Interrupção de minuto e meio minuto
  • Função de detecção de parada do oscilador
  • Reset interno na energização (Power-On Reset - POR)
  • Registrador de compensação programável para ajuste de frequência
  • Interface: Grove - I2C (SCL, SDA, VCC, GND)
  • Tamanho: 20*40 mm
  • Bibliotecas Arduino prontas para uso

Plataformas compatíveis​

Função da interface​


  1. Interface Grove
  2. Interface de saída de clock programável
  3. Interface de saída de interrupção de minuto e meio minuto
  4. Chip de clock PCF85063TP
  5. Suporte para bateria CR1225

Ideias de aplicação​


  • Câmera fotográfica digital
  • Câmera de vídeo digital
  • Impressoras
  • Fotocopiadoras
  • Dispositivos alimentados por bateria

Primeiros passos​

Após esta seção, você poderá fazer o Grove - High Precision RTC funcionar em apenas alguns passos.

Preparativos​

Agora estamos fazendo uma demonstração para o módulo Grove - High Precision RTC, e nesta demonstração usaremos um terminal para visualizar os dados. Aqui está o que precisamos usar para esta demonstração.

Se esta é a sua primeira vez usando o Seeeduino Lotus, consulte o wiki do Seeeduino Lotus.

O Seeeduino Lotus é totalmente compatível com o Arduino e funciona com a mesma facilidade do Arduino.

Se esta é a sua primeira vez usando o Arduino, por favor acesse aqui para iniciar sua jornada com o Arduino.

Conectando o hardware​

O Seeeduino Lotus é uma combinação de Seeeduino e Base Shield. Podemos conectar o módulo RTC diretamente ao soquete I2C como mostra a figura abaixo.

Baixar a biblioteca​

Clique para baixar a biblioteca e instalá-la (How to install an Arduino Library).

Abrir o exemplo​

Após instalar a biblioteca, reinicie o Arduino, clique em File>Examples>SetTimeAndDisplay.

Verificar resultados​

Depois que o upload for concluído, você pode abrir o monitor serial para ver o resultado.

Visualizador Online do Esquemático​

Recursos​


Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...