Pular para o conteúdo principal

Kit de Ambiente Interno Grove para Edison

O Kit de Ambiente Interno Grove para Edison torna fácil criar aplicações completas de ambiente interno com Intel Edison e Arduino Breakout Board. Com o Base Shield V2, o desenvolvedor pode conectar rapidamente até 11 sensores e atuadores Grove diferentes. Fornecemos códigos de demonstração legais que serão constantemente atualizados, e será muito fácil operar esses sensores e atuadores sem qualquer experiência em programação.

O que está incluído no kit?


Instalando o Edison Arduino IDE


Consulte o site oficial do Intel Edison: Edison Getting Started Guide

1.Faça o download do Edison Arduino IDE. (Observação: selecione seu sistema operacional.)

2.Navegue até a pasta onde você baixou o arquivo .zip do Edison Arduino IDE

3.Clique com o botão direito no arquivo .7z, destaque “7-zip” e selecione “Extract to “arduino-…””

4.Clique na pasta que foi criada até ver o arquivo IDE “arduino.exe”. Dê um clique duplo nesse arquivo e esta janela deverá ser aberta.

Instalar drivers necessários


1.Faça o download dos drivers FTDI

2.Clique com o botão direito no arquivo .exe que você baixou, que deve se chamar “CDM…”, e selecione “Run as administrator”.

3.Clique em “Extract”.

4.Clique em “Next”.

5.Clique em “Finish” quando você vir esta tela.

6.Faça o download dos Drivers Intel Edison para instalar os drivers RNDIS, CDC e DFU necessários.

7.Dê um clique duplo no arquivo .exe para iniciar a instalação.

Conexão de hardware


Usando o Cabo Grove 26AWG, faça as seguintes conexões:

Módulos GroveConectado a
Temperature&Humidity SensorI2C
Moisture SensorA1
Light SensorA2
UV SensorA3
PIR Motion SensorD7
EncoderD2
ButtonUART(D1)
LCD RGB BacklightI2C
RelayD5
ServoD6
BuzzerD4

Executando o exemplo


1.Abra o site: Grove_Indoor_Environment_Demo para baixar o projeto completo.

2.Clique em Tools > Serial Port e selecione a porta Com # à qual o Intel Edison está conectado

3.Clique em Sketch>Import Library…>Add Library e importe a biblioteca baixada na etapa 1

4.Clique em File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo e selecione a demonstração. Clique no ícone upload

5.Abra o Serial Monitor, ele irá imprimir as informações dos sensores:

6.Gire o Encoder para verificar o valor do sensor no LCD.

7.No “Send TextBox”, você pode inserir o seguinte comando para operar os sensores e atuadores:

set [sensor][condition:>, < or =][ threshold],[actuator]=[action]

ExampleDescription
set temp>40, relay=1se a temperatura for maior que 40℃, o relé abre.
set temp>40, sleep=1se a temperatura for >40℃, nada é feito.
set humi>60, buzzer=1se a umidade for >60%, o buzzer apita.
set light>600, servo=90se a intensidade da luz for >600, o servo gira 90°.
set uv>80, relay=0se a intensidade de UV for >80, o relé fecha.
set pir=1, buzzer=1se pessoas forem detectadas, o buzzer apita.
set ms>40, relay=1se a umidade do solo for >40, o relé abre.
set ssid=name, psw=passworddefine o SSID e a Password do WiFi. Você pode abrir um navegador da web e ir para o endereço IP exibido no Serial Monitor ou no LCD. A porta padrão é 88. A porta padrão é 88. Por exemplo: 192.168.1.101:88

Nota:

  • O comando deve terminar com ‘/n’, então “NewLine” (no Serial Monitor) deve ser selecionado.

  • Um atuador só pode ser controlado por um sensor. Se o sensor A quiser controlar um atuador (que está sendo controlado pelo sensor B), o sensor B deve ser colocado em sleep.

8.Conexão WiFi. Abra o Serial Monitor e defina seu ssid e password (como abaixo). Verifique o IP local no LCD ou no Serial Monitor. Em um dispositivo conectado na mesma rede, abra um navegador da web e vá para o endereço IP acima; você poderá ver o valor do sensor.

Nota: Ao acessar o servidor web, um número de porta (88) deve ser adicionado, por exemplo: 172.20.10.2:88.

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...